Ультраточна машина, підвищена простота використання та екологічна раціональність

FANUC ROBONANO α-NMiA — це ультраточна машина, яка виходить за межі звичайної машинної механічної обробки, використовуючи найсучасніші ЧПК FANUC та сервотехнології. Її можна використати для машинної механічної обробки осердь та деталей складних форм з наноточністю.

FANUC ROBONANO α-NMiA годиться для фрезерування та обробки заготівок розміром до 300x210 мм. Вона вже використовується в автомобільній галузі, оптичній електроніці, напівпровідниковій, медичній та біотехнологічних галузях з видатними результатами.

СКАЧАТИ ФЛАЄР

FANUC ROBONANO α-NMiA пропонує:

• Найсучасніші FANUC ЧПК та двигуни для ідеального керування
• 0,1-нм програмовані команди
• Аж до 300x210 мм (розмір A4) площі машинної механічної обробки
• Екран з графічним інтерфейсом для робочих периферійних пристроїв

Industrial applications of the FANUC ROBONANO

Сучасна технологія:

0,1-нм програмовані команди, найсучасніші ЧПК та двигуни стандарту FANUC, гідростатичний підшипник, лінійні двигуни, активна система демпфування та екран з графічним інтерфейсом для робочих периферійних пристроїв.