Доступ до навігації

Повністю використовуйте потенціал верстатів

Системи ЧПК для підвищення продуктивності

Щоб поліпшити якість поверхні та виробіток для процесів шліфування, система ЧПК має підтримувати функції, призначені для оптимального виконання процесів обробки. Залучення спеціалізованого партнера суттєво підвищує продуктивність і оптимізує використання верстата з ЧПК для будь-яких застосувань: циліндричного шліфування для поліпшення поверхні обточених заготовок, плоского – для створення форм і поверхонь або з п’ятьма осями – для виготовлення інструментів.
Зверніться до нас просто зараз!

Відмінні результати завдяки ЧПК

Скористайтеся технологією ЧПК, щоб покращити якість і ефективність процесів шліфування циліндричних і плоских поверхонь. Вона має такі переваги:

  • більша точність і повторюваність;
  • підвищена потужність; 
  • універсальність; 
  • точніший контроль над процесом.

Оптимізація тривалості циклів

Використання переваг віддаленого програмування

Деякі виробники надають своїм клієнтам програмне забезпечення для віддаленого програмування шляхів інструмента, рухів осей і процесів за допомогою ПК. Щойно ці рухи буде розраховано, ви можете легко імпортувати їх у ЧПК у вигляді команд. Відкриті системи ЧПК також дають змогу настроювати цикли шліфування.

Найвища якість поверхні