Доступ до навігації

Встигайте більше з поточним парком верстатів

Зменште цикли за допомогою сучасної автоматизації

Якісні роботи для обслуговування верстатів підвищують ефективність багатьох виробничих операцій, зокрема лиття під тиском і в піщані форми, різання, обробки та збирання невеликих деталей. Провідні виробники мають рішення для кожного виробничого сценарію та всіх розмірів виробничих ділянок. Більш того, вони надають широкий спектр віддалених і локальних послуг із підтримки й обслуговування саме тоді, коли це вам потрібно.


Зверніться до нас просто зараз!

Проблеми обслуговування верстатів

Правильні габарити для ефективного обслуговування

Рішення для обслуговування верстатів

Надзвичайно легкі та компактні, спеціалізовані роботи для обслуговування деяких виробників розроблено для виконання особливих швидкісних завдань, наприклад обслуговування верстатів. Завдяки тонкій руці-маніпулятору, закритій прокладці кабелю та вантажопідйомності 7 кг ці моделі ідеально справляються з виробничими операціями, які потребують доступу до обмеженого простору і для яких економія місця має першочергове значення.

Інтелектуальні функції для досконалого обслуговування верстатів

Зручніші, ніж можна уявити

Широкий асортимент гнучких автономних рішень перетворює роботів на економічно ефективне рішення для обслуговування верстатів навіть у малому бізнесі. Дешевші та зручніші у використанні, ніж ви можете собі уявити, вони надають значні переваги навіть у дрібносерійному виробництві. Це особливо помітно на прикладі марудного й небезпечного обслуговування верстатів, для якого складно знайти й утримувати операторів. Крім того, створені одного разу програми обслуговування верстатів можна запускати щоразу, коли надходять нові замовлення.