Доступ до навігації

Нідерландський виробник забезпечує надвисоку точність прецизійних деталей за допомогою Robodrill

Завдання

Голландській компанії PM-Bearings був потрібен обробний центр із можливістю нанопозиціонування, щоб виробляти крихітні ультраточні лінійні напрямні.

Рішення
Щоб виготовляти крихітні високоточні лінійні напрямні для медичної, військової та напівпровідникової галузей, було вибрано обробні центри FANUC Robodrill. Вони пропонують неперевершену стабільну точність, найшвидше на ринку фрезерування, свердління й нарізування різьби та майже миттєве переоснащення.

Результат.
Компанія PM-Bearings виробляє всі напрямні на обробних центрах Robodrill і ще жодного разу не переривала виробництво через їхню несправність або дефекти. Одному верстату вже 19 років, але він досі чудово працює. І звичайно, Robodrill гарантує надвисоку точність обробки будь-яких матеріалів.


Він неймовірно швидко перемикається між свердлінням, нарізуванням різьби та фрезеруванням. Ми завжди застосовуємо швидкісні шпинделі,

Robodrill виробляє найточніші лінійні напрямні у світі

Голландська компанія PM-Bearings із Дедемсваарта спеціалізується на виробництві ультраточних лінійних напрямних, комплексних систем і механізмів, які вимагають позиціонування з точністю до мікрометра. Металообробна компанія дуже ретельно вибирала обладнання, щоб виробляти найдрібніші лінійні напрямні для медичної, військової та напівпровідникової галузей, і в результаті зупинилася на Robodrill.

Світовий гравець

PM-Bearings входить до групи компаній PM, яка має офіси в голландських містах Дедемсваарт, Алмере й Хенгело та проектує, розробляє й виготовляє мехатронні системи, високоточні структурні компоненти з листового металу, сучасні покриття та високоякісні системи для авіаційної й військової галузей. Компанії з усього світу користуються послугами цієї групи. Майже 90 % продукції експортується до Європи, Північної Америки та Азії.

Виробництво лінійних напрямних

Уже понад 20 років верстати Robodrill забезпечують виробництво найдрібніших напрямних малими та середніми партіями від 10 до 500 деталей. Залежно від застосування можна замовити виробництво напрямних із нержавіючої сталі, алюмінію, вуглецю та навіть кераміки. Напрямні застосовуються в напівпровідникових і літографічних верстатах на виробництві електронних чипів, у системах переміщення, мікроскопах і ще багатьох видах високотехнологічного медичного обладнання.

Високошвидкісне фрезерування, свердління та нарізування різьби

Керівник виробництва Пім Лут розповідає: "Свого часу ми вибрали верстати Robodrill за найвищу швидкість на ринку. І вони досі тримають марку. Жоден інший верстат не може з такою швидкістю просвердлювати отвори, нарізувати різьбу, скошувати напрямні та фрезерувати прокат. Robodrill неймовірно швидко перемикається між свердлінням, нарізуванням різьби та фрезеруванням. Ми завжди застосовуємо швидкісні шпинделі, які досягають 20 000 обертів на хвилину".

Точність до мікрометра

"Завдяки цим верстатам суттєво зросла точність і якість наших напрямних. Ми взагалі приділяємо чимало уваги точності: наші профілі мають відхилення лише до 2 мкм на метр. Готова продукція також має бути надзвичайно точною: не можна допускати відхилення напрямних більш ніж на 4 мкм".

Четверта вісь

Зараз на виробництві PM-Bearings задіяно сім верстатів Robodrill: один a-T10B, два a-T14iAL, один a-T14iBL, один a-T21iDL і два шестирічні a-T21iEL. Чотири з них компанія обладнала четвертою віссю. Пім Лут пояснює: "Нам потрібно обробляти напрямні з усіх боків. За допомогою верстатів Robodrill із четвертою віссю та швидкісного поворотного стола ми можемо швидко робити це навіть без зміни зажиму. Ці верстати ми використовуємо для виробництва середніх партій деталей. А на верстатах із трьома осями операторам досі доводиться кілька разів повертати деталь".

Надійність, підтверджена роками

"Також значною перевагою є надійність верстатів. Ми ще жодного разу не переривали виробництво через несправність або дефект Robodrill. Нашому найстарішому верстату a-T10B уже 19 років, і він досі бездоганно працює".

Багатопрофільне керування

Пім Лут наголошує ще на одній перевазі верстатів Robodrill для PM-Bearings: "Навіть якщо на Robodrill установлені компоненти інших виробників, контролер ЧПК без проблем працює з ними. Така автоматизація беззаперечно знизила собівартість нашої продукції".

Повна автоматизація

За кілька років компанія PM-Bearings планує повністю автоматизувати виробництво високоточних лінійних напрямних. Пім Лут зазначає: "Наша мета – виключити ручну роботу. Ми розпочнемо цю амбітну програму з оснащення верстатів Robodrill автоматичними дверцятами та роботами FANUC для завантаження й розвантаження".

Застосування продуктів FANUC