FANUC iHMI

Надзвичайно дружній інтерфейс спрощеної панелі оператора FANUC iHMI підвищує ефективність і зручність експлуатації верстатів із ЧПК. Крім того, вона вирізняється пласкою поверхнею, ергономічним розташуванням клавіш, апаратним забезпеченням нового покоління та новим користувальницьким інтерфейсом. Для зручної інтеграції в існуюче виробниче середовище вона ідентична за розмірами іншим панелям FANUC. Тому з переходом на нове обладнання підприємства зможуть залишити поточні клавішні панелі. Незважаючи на новий дизайн та інтуїтивно зрозуміліше компонування, нова панель виглядатиме знайомо для всіх користувачів FANUC. А щоб забезпечити максимальний час безвідмовної роботи, панель iHMI оснащено новими функціями технічного обслуговування та журналювання, життєво необхідними для інтелектуального виробництва та Інтернету речей.

Завантажте буклет

NEW FANUC PANEL iH pro with widescreen LCD

This new addition was designed for ultimate usability. With its widescreen LCD, it supports both portrait and landscape orientation. It is equipped with a precise capacitive touch screen, which provides excellent usability and allows smartphone-like intuitive operation.

Download Flyer

Серія контролерів ЧПК 0i, модель F

Модель F із серії контролерів ЧПК 0i – це ідеальне базове рішення для завдань із паралельного керування. Готова до використання, ця модель вирізняється новітнім апаратним обладнанням і повним пакетом стандартного програмного забезпечення. Щоб досягти максимальної продуктивності під час виконання специфічних завданнях, її можна оснастити низкою додаткових функцій. Поєднуючи неперевершене співвідношення ціни та якості з високою продуктивністю й надійністю, модель D передбачає функції та можливості, зазвичай притаманні потужнішим системам.


Ключові особливості:

  • до 11 осей, 4 шпинделів і 2 траєкторій;
  • до 2 додаткових шляхів для завантажувального пристрою;
  • 4 одночасно керованих осі та 3+2 осі обробки;
  • готова до використання з вбудованим програмним забезпеченням;
  • неперевершене співвідношення ціни та продуктивності;
  • вбудована програмна функція FANUC Dual Check Safety
  • програмування на робочому місці за допомогою MANUAL GUIDE i;
  • додаткові функції для зручного налаштування;
  • вбудований високошвидкісний контролер PMC;

Серії контролерів ЧПК FANUC 30i/ 31i/ 32i

Моделі контролера FANUC 30i/31i/32i серії B ідеально підходять для складних, швидкісних і високоточних роботів із можливістю використання кількох осей і шляхів. Щоб задовольнити різноманітні потреби користувачів, контролери моделей 30i/31i/32i серії B забезпечують одночасно зручність користування та виняткову точність, надійність і ефективність верстатів будь-якого типу, зокрема багатовісних токарних верстатів, п’ятивісних центрів машинної обробки, зуборізних верстатів, роботів-переміщувачів тощо.

Основні характеристики:

  • до 40 осей, 8 осей шпинделя та 10 шляхів;
  • комбінована обробка фрезеруванням/кантуванням або кантуванням/фрезеруванням;
  • розширені вбудовані функції профілактичного технічного обслуговування;
  • вбудована програмна функція FANUC Dual Check Safety;
  • програмування у виробничих умовах із MANUAL GUIDE i;
  • тривимірний контролер автоматичного запобігання зіткнень;
  • функції динамічної компенсації для максимальної точності;
  • п’ятивісна компенсація швидкісного плавного руху центральної точки інструменту;
  • керування із самонавчанням/швидкісна циклічна обробка;
  • вбудований високошвидкісний контролер PMC;

Серія контролерів ЧПК FANUC 35i 

Контролери FANUC серії 35i-MODEL B в першу чергу призначено для ліній транспортування, козлових кранів або фрезерувальних і свердлильних верстатів. Більш функціональні та надійні, ніж рухомі системи на базі ПЛК, ці контролери підтримують широкий ряд стандартних промислових протоколів, зокрема Ethernet/IP, ProfiNet і DeviceNet. Інтегрована підтримка технології Ethernet 100 Мбіт означає фінансово необтяжливу поєднуваність системи, високошвидкісну передачу програм обробки деталей, збір даних і вирішення проблем у віддаленому режимі. Додаткові функції програмного забезпечення гарантують високоточну обробку декількох шляхів і надають вам можливість самостійно розробляти унікальні рішення відповідно до власних потреб. Щоб зменшити тривалість циклів, до п’яти незалежних багатоланкових схем PMC з тривалістю 9,1 наносекунди за крок виконуються одночасно, що позбавляє вас зайвих витрат і складнощів у використанні зовнішніх ПЛК для багатьох завдань.

 Основні характеристики:

  • до 20 осей, 4 осі шпинделя та 4 шляхи;
  • завдяки інтегрованому пакету програмного забезпечення контролер готовий до використання;
  • просте налаштування осей;
  • додаткові функції для зручного налаштування;
  • до п’яти вбудованих високошвидкісних модулів PMC.

FANUC Power Motion i 

ЧПК Power Motion i-A від FANUC – це ідеальне швидкодіюче рішення з ЧПК для ефективного високопотужного керування рухом і широким спектром промислових операцій обробки. Маючи у своєму складі кілька осей і шляхів для керування позицією, швидкістю та моментом, це рішення ідеально підходить для пресів, навантажувачів, штампувальних, намотувальних і фасувальних машин та інших верстатів. Високорівневе програмування шляхів руху здійснюється дуже просто – система програмування забезпечує швидку та економну розробку програм. Інтегрована архітектура системи руху забезпечує дуже низьку вартість обладнання для багатовісних застосувань. Для легкого налаштування, керування й технічного обслуговування пропонуються також різноманітні екрани. Крім того, є можливість спільного використання екранів.  

Основні характеристики:

  • до 32 осей і 4 шляхів;
  • готовий до використання контролер із пакетом інтегрованого програмного забезпечення;
  • вбудована програмна функція FANUC Dual Check Safety;
  • додаткові функції для зручного налаштування;
  • вбудований високошвидкісний контролер PMC;
  • функція CAM;
  • чудове поєднання позиційного керування та регулювання тиску