Від найменшого до найсильнішого робота у світі

FANUC пропонує найширший асортимент промислових роботів – понад 100 моделей. Роботами FANUC зручно керувати, і вони легко адаптуються до виробничих потреб завдяки спеціалізованим оснасткам. Вантажопідйомність до 2,3 т, максимальний радіус робочої зони до 4,7 м і проста інтеграція роблять їх ідеальним рішення майже для всіх галузей виробництва.

Спробуйте нову систему пошуку роботів

Завантажте буклет

Світ нових можливостей співпраці

Завдяки вантажопідйомності до 35 кг і високому рівню безпеки, засвідченому численними сертифікатами, допоміжний робот CR-35iA значно розширює можливості взаємодії людей і роботів. Оснащений вбудованими датчиками сили та м’яким гумовим покриттям, CR-35iA не потребує додаткових пристроїв безпеки, щоб працювати пліч-о-пліч із людьми. Оператор може навчити його, направити або просто відштовхнути.
Дізнайтеся більше

Надійність, що забезпечує продуктивність

Ознайомтеся з повним асортиментом роботів FANUC

FANUC пропонує найширший асортимент промислових роботів – понад 15 серій. Роботами FANUC просто керувати, вони мають неперевершену гнучкість і призначені майже для всіх галузей виробництва.
Усі роботи FANUC

Інтелектуальні можливості й додаткові оснастки

Більше ніж 250 програмних функцій для забезпечення інтелектуальної роботи, руху, безпеки та продуктивності, а також різноманітні високоякісні оснастки ЧПК FANUC можна пристосовувати майже до будь-якого виробничого циклу.