Değer zincirinizin başından itibaren daha yüksek üretkenlik

Otomasyonun otomotiv sektöründe zaten iyi tesis edilmiş olduğu gerçeğine karşın hem OEM'ler hem de birinci, ikinci ve üçüncü sıra tedarikçiler bu alanda sürekli gerçekleşen gelişmelerden kar elde edebilir. Gerçekten de şirketler, verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve üretim miktarını artırmak için tasarlanmış akıllı çözümlerden tam anlamıyla yararlanarak gittikçe daha zorlu hale gelen pazar koşulları karşısında karlılığı ve rekabet avantajını koruyabilmektedir. Benzer şekilde, bu teknolojinin tedarikçilere sunduğu yüksek tekrarlanabilirlik hassasiyeti derecesi, OEM'ler tarafından talep edilen sürekli yüksek standartları karşılamalarına olanak sağlar. Otomotiv tedarik zincirinde nerede bulunduğunuzun önemi yoktur. FANUC'un süreçlerinizi optimize etmek ve üretkenliğinizi artırmak üzere tasarlanmış geniş bir çözüm yelpazesi vardır.

Broşürümüzü indirin 

Üretim sürecinizi otomatikleştirmek için bize şimdi danışın!

Hat önü otomasyonu

Paletten çıkarma, yükleme ve hat besleme ve çok daha fazla hat önü işlemi, FANUC’un akıllı sistemleri ve özel olarak tasarlanmış çözümleri kullanılarak kolayca otomatik hale getirilebilir. 1350 kg ağırlığına kadar yükleri taşıma özelliğiyle bunlar birçok sayıda senaryoyu mümkün kılar.

İşlemlerin robotlarla otomatikleştirilmesi

FANUC, otomotiv sektöründe sıklıkla karşılaşılan standart işlemler için çok çeşitli çözümler sunar. Bunlar, gelişmiş görüş donanımına ve hareket kontrolü sistemlerine sahip robotlardan montaj, kaynak, sıralama, muayene ve boyama çözümlerine kadar çeşitli çözümler sağlar. Genelde bu çözümler, yüksek düzeyde verim gerektiren tekrar eden ve insan sağlığı için riskli olabilecek görevler için idealdir. Her durumda FANUC, döngü süresini geliştirmek ve verimi artırmak için bir çözüme sahiptir.

CNC'ler ve makinelerle süreç otomasyonu

FANUC, otomotiv bileşenleri ve fabrika araçlarının üretimine adanmış birinci sınıf CNC'ler ve makineler sağlar. FANUC; delme, frezeleme, diş açma, delme, karmaşık işleme, enjeksiyon kalıbı veya tel erezyon işlemlerinde döngü sürenizi geliştirmek ve veriminizi artırmak için çözümlere sahiptir. Ayrıca üstün doğruluk için tasarlanmış, son derece güvenilir olan FANUC, çeşitli görevleri gerçekleştirmek üzere kişiselleştirilebilir.

Hat sonu otomasyonu

Üretim hattınızın sonunu otomatikleştirmek akıllı, güvenli ve kaliteli paketleme, depolama ve lojistik ile ilgili trendlere ve engellere daha hızlı yanıt vermenizi sağlayarak esnekliğinizi artırır. Sarma, etiketleme, paketleme, paletleme gibi zor ve tekrar eden manuel işler içerir. Bu işlemler optimize edilmiş, uygun maliyetli sonuçlar için otomatikleştirilmiş sistemler tarafından kolayca yapılabilir.

“Sanayi robotları, imalat sürecini tam otomatikleştirmemize olanak tanımaktadır. Buna parçaların kalite ve miktar açısından %100 oranındaki yeniden üretilebilirliği dahildir. Robotları kullanmak, size müşteri taleplerini değiştirme konusunda daha fazla esneklik sağlar ve ayrıca birçok farklı parçanın tek makinede imal edilmesine olanak tanır. Günümüzün sert pazar koşullarında bu şüphesiz büyük bir avantajdır ve değişikliklere hemen yanıt vermemizi sağlamaktadır.’

(Andrzej Marcinek, GEDIA Poland Assembly sp. z o.o. Başkanı ve Kurul Üyesi)

Farklı şekilde düşünmek

FANUC'ta biz yaratıcı düşünüyoruz ve otomasyon çözümlerinde uzmanız. Sektörünüzün ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yenilikçi çözümlerle size ilham vermemize izin verin. Otomotiv üretim hattınızın otomatikleştirilmesi mümkün olan, akla gelebilecek her yönünü göstereceğiz.
Neyin mümkün olduğunu bildiğimiz gibi imkansız olanı da düşünüyoruz.

Otomasyonunuzu hemen başlatın!