Speed meets precision

Offering the next level in speed and precision, FANUC SCARA robots are ideally suited to assembly, pick and place, inspection and packaging applications. Depending on your needs, FANUC SCARA robots are available with either 3kg, 6kg, 12kg or 20kg payload capacities. All FANUC SCARA robots operate in a 360° envelope and, by virtue of their pedestal-mount design, occupy a small space-saving footprint. Integrated services prevent the risk of snagging.  

DOWNLOAD FLYER

Bir SCARA robotu sizin için ne zaman iyi bir tercihtir?

Hızı ve tekrarlanabilir özelliği ile FANUC SCARA robotları, taşıma veya montaj operasyonlarında üretkenliği artırmak için harika bir yol sunarlar. Bir SCARA robotunun, uygulamanızdaki verimliliği ne zaman geliştirebileceğini buradan öğrenin.

DAHA FAZLA BİLGİ ALIN

iRProgrammer software

  • robot kurulumu, robot hareketi ve kolay öğretim ve programlama için yeni arayüz
  • Bağımsız platform: tablet veya kişisel bilgisayar ile (ör. Chrome, Safari vb.) programlama imkanı
  • opsiyonel pendant

YENİ R-30iB Compact Plus Controller

  • CE/NRTL uyumluluğu ile geniş çaplı kontrolör
  • Basit kurulum, kolay erişim ve hafif, kompakt tasarım
  • Entegre uygulama yazılımları ile iRVision, iRPickTool, güç sensör uygulamaları ve konveyör takibi gibi hassas uygulamalar mevcuttur

Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor.

BİZE ULAŞIN