Ortak Çalışma Robotları FANUC > Robotları > Robot bulucu > Ortak Çalışma Robotları Menu ÜrünlerRobotlarıCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC Robotları Robot bulucu LR MateLR-10 Ark kaynağıOrtak Çalışma Robotları CR-4iACRX-5iACR-7iA ve CR-7iA/LCRX-10iACRX-10iA/LCR-14iA/LCR-15iACRX-20iA/LCRX-25iACR-35iB DELTA RobotlarıSCARA RobotsBoya RobotlarıM-10M-20M-410M-710M-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Range overviewRobot aksesuarlarıEğitim paketiJ-30iB controller Gezinmeyi Al Language selection follow us Sitemap Print Menu ÜrünlerRobotlarıCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserMüşteri Hizmetlerikullanım ömrü yönetimibakım hizmetleriÇözümlerSektörlerUygulamalarMüşteri VakalarıFANUC HakkındaKariyerÜlkelerTarihçeHaberler ve etkinliklerHakkımızdaNeden-Fanucİletişim MyFANUC Gelecek ortak çalışmada yatıyor Güvenlik kafesleri olmayan bir dünya hayal edin, insanların robotlarla yan yana çalıştığı bir dünya. Bu dünyada robotlar, tüm zorlu görevleri yerine getirerek insanların değerli zamanlarını daha hafif, daha vasıflı veya zorlu görevlere ayırmalarına olanak tanır. Dünya, FANUC ortak çalışma robotlarıyla şimdiden vücut buldu. Robotlar, mevcut üretim ortamlarına entegre edilir ve insanlarla doğrudan ortak çalışarak ekibin önemli bir parçası haline gelir. İnsanlarla yan yana, sıkıcı, tekrarlayan görevleri üstlenirler.35 kg'a kadar yük kaldırırlar ve böylece tüm montaj hatlarını otomatik hale getirirken insan’ların sağlığını korurlar. Broşürü İndirin CR Broşürü İndirin CRX Collaborative Robots Collaborative Robotlar CR-4iA Collaborative robot taşıma kapasitesi: 4 kg Erişi: 550 mm Collaborative Robotlar CR-7iA ve CR-7iA/L Collaborative robot taşıma kapasitesi: 7 kg Erişim: 717 mm (CR-7iA) Erişim: 911 mm (CR-7iA/L) CRX-5iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 5 kg Reach: 944 mm CRX-10iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 10 kg Reach: 1249 mm CRX-10iA/L Collaborative robot Axes: 6 Payload: 10 kg Reach: 1418 mm CR-14iA/L 6 eksenli robot, uzun kollu versiyon Eksenler: 6 Taşıma kapasitesi: 14 kg Erişim mesafesi: 911 mm Collaborative Robot CR-15iA Collaborative robot Taşıma Kapasitesi: 15 kg Uzanma: 1441 mm CRX-25iA Collaborative robot Axes: 6 Payload: 25-30 kg Reach: 1756-1889 mm İşbirlikçi Robot CRX-35iB Collaborative robot Axes: 6 Payload: 35-50 kg Reach: 1643-1831 mm CRX-20iA/L İşbirlikçi robot Eksenler: 6 Taşıma kapasitesi: 20 kg Erişim mesafesi: 1.418 mm Key advantages of FANUC CNC Series FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits Hızlı kurulum CRX herhangi bir özel yüzeyin kurulmasını gerektirmez ve kontrolöre normal bir güç kaynağı (200-240V) tarafından güç verilir. Alandan tasarruf Sadece 40 kg ağırlık ve ince tasarımı ile en yeni işbirlikçi robot, az yer kaplaması ve her yere monte edilebilme özelliği (zemin, baş aşağı ve açı) sayesinde fabrikalara hızlıca yerleştirilebilir. Uzun kollu versiyonuyla kayma hareketi sayesinde daha dar alanlarda bile çalışabilirsiniz. Sürükle ve Bırak programlama Tablet El Kumandası kullanarak Sürükle ve Bırak programlaması yapmak mümkündür. Bu işlevsellik, bir uygulamayı birkaç dakika içinde kolayca programlamanızı sağlar. Manuel Rehberli Öğretim CRX sizden kolayca öğrenebilir. Nasıl? Kobot öğretmek için yalnızca manuel rehberli öğretim işlevini kullanın. Robotunuzu yalnızca istediğiniz konuma getirin, sürükle ve bırak işlevini kullanarak tablete kaydedin. Kolay bağlantı Yeni CRX, kullanıcıların çevre birimleri için bir arabirimi kolayca kurmasını sağlayan kullanımı kolay bir eklenti yazılımı sunar. FANUC pazar ihtiyaçlarını bilir ve kamera sistemleri (iRVision), kuvvet sensörü teknolojisi (FS-15ia) gibi olası tüm seçenekleri ve daha fazlasını sağlar! Mükemmel Güvenilirlik Endüstriyel robotlar ve mükemmellik tutkusu oluşturmada 40 yıllık deneyim, yüksek güvenilirlik sağlar. FANUC, müşterilerin etkili şekilde çalışmasını ve üretkenliklerini artırmayı destekleyerek uzun süre mükemmel çalışacak yüksek kaliteli ürünler üretmekten gurur duyuyor. FANUC Ortak Çalışma Robotlarının Öne Çıkan Özellikleri Güvenli ortak çalışma Ortak çalışmaya karşı engeller geçmişte kaldı çünkü ortak çalışma robotları ve insanlar güvenli olarak aynı iş alanını paylaşırlar ve güvenlik bariyerlerine ihtiyaç duymadan yan yana çalışırlar. Çarpışınca durma Temasta güvenli şekilde durma özelliğiyle FANUC CR, mevcut görevine hemen son verir ve kanıtlanmış sensör teknolojisi sayesinde bir insan veya sabit bir nesneyle çarpıştıktan sonra durur. 35 kg’a kadar taşıma yükü FANUC ortak çalışma robotları ailesi, 35 kg’a kadar yük taşıyabilir; bu da CR-35iA robotlarını dünyanın en güçlü ortak çalışma robotu yapmaktadır. Kolay programlama ve kullanım FANUC Elle Yönlendirme, Collaborative robotunuza yollar çizerek veya ağır nesneleri onu doğrudan yöneterek kaldırarak eğitim vermenize olanak sağlar. Bu, ISO 10218 ve ISO/TS 15066'ya uyan bir acil durum durdurma düğmesi ve üç konum etkinleştirme şalteri ile mümkün kılınmaktadır. FANUC aksesuarlarıyla uyumlu İhtiyaçlara göre ortak çalışma robotları, iş parçalarını konumlandırmalarını ve göz önüne getirmelerini sağlayan bir Fanuc Görsel Sensörü veya bir FANUC 3D Area Sensor ile donatılabilir. İyi tekrarlanabilirlik Yeşil dışına rağmen, CR ailesi diğer tüm FANUC robotları gibi çalışır ve aynı işlemi, aynı hızda birden fazla defa tekrar edebilir, böylece otomotiv, paketleme, dağıtım ve metal işleme sektörleri gibi pek çok alanda montaj işlemlerinin tamamını otomatize edebilmektedir. Başarı Hikayeleri STIHL | 10 kg testerelerin ele alınması ve titreşim testleri STIHL, çalışanlarını ağır yük taşımaktan kurtarmak için bir CR-35iA modelini Waiblingen, Almanya'da bulunan üretim hattına kattı. Daha fazla bilgi alın BENTELER | Test istasyonlarının yüklenmesi ve kaldırılması Schwandorf, Almanya'daki üretim alanlarında, parça taşıma gibi basit işlemler otomatik sistemler tarafından gerçekleştirilir ve böylece çalışma alanını daha ergonomik hale getirir. Daha fazla bilgi alın Geniş çaplı Collaborative fırsatlarını keşfedin Otomotiv işleme ve montaj Üretim hattı çalışanlarındaki tekrar eden hareketten ortaya çıkan sakatlanma risklerini azaltmak için, CR serisi ağır bileşenleri kaldırıp, işleme ve montaj hatlarında konumlandırır. Bu işlemler için bir Collaborative robotun kullanımıyla sunulan tekrar edilebilirlik, kaliteyi artırır ve döngü sürelerini azaltır. Makine bakımı ve parça muayenesi CR serisi, bir operatörün varlığına sık sık ihtiyaç duyulan makine bakımı uygulamaları için son derece uygundur. Ek bir çalışma istasyonuna gereksinimi ortadan kaldırır; robotlar ayrıca taşıma işleminin parçası olarak kalite kontrol denetimleri de gerçekleştirebilirler. Toplama, paketleme ve paletleme Paketleme ve paletleme hatlarında CR serisi sıkıcı, tekrar eden, kirli ve tehlikeli taşıma görevlerini gerçekleştirmekte kullanılabilir ve bu sayede personelin, insan yeteneğine ihtiyaç duyulan daha karmaşık ve çeşitli işlerde çalışması için zaman yaratır. Dağıtma İster dolgu, yapıştırıcı, boya veya diğer sıvıları uygulamakta kullanılıyor olsunlar, CR serisi pek çok sektörde insanların yanı başında güvenle çalışmaktadır. Verimliliğinizi artırmanıza nasıl yardımcı olabiliriz? Uzmanlarımız sizi desteklemek için sabırsızlanıyor. BİZE ULAŞIN
Hızlı kurulum CRX herhangi bir özel yüzeyin kurulmasını gerektirmez ve kontrolöre normal bir güç kaynağı (200-240V) tarafından güç verilir.
Alandan tasarruf Sadece 40 kg ağırlık ve ince tasarımı ile en yeni işbirlikçi robot, az yer kaplaması ve her yere monte edilebilme özelliği (zemin, baş aşağı ve açı) sayesinde fabrikalara hızlıca yerleştirilebilir. Uzun kollu versiyonuyla kayma hareketi sayesinde daha dar alanlarda bile çalışabilirsiniz.
Sürükle ve Bırak programlama Tablet El Kumandası kullanarak Sürükle ve Bırak programlaması yapmak mümkündür. Bu işlevsellik, bir uygulamayı birkaç dakika içinde kolayca programlamanızı sağlar.
Manuel Rehberli Öğretim CRX sizden kolayca öğrenebilir. Nasıl? Kobot öğretmek için yalnızca manuel rehberli öğretim işlevini kullanın. Robotunuzu yalnızca istediğiniz konuma getirin, sürükle ve bırak işlevini kullanarak tablete kaydedin.
Kolay bağlantı Yeni CRX, kullanıcıların çevre birimleri için bir arabirimi kolayca kurmasını sağlayan kullanımı kolay bir eklenti yazılımı sunar. FANUC pazar ihtiyaçlarını bilir ve kamera sistemleri (iRVision), kuvvet sensörü teknolojisi (FS-15ia) gibi olası tüm seçenekleri ve daha fazlasını sağlar!
Mükemmel Güvenilirlik Endüstriyel robotlar ve mükemmellik tutkusu oluşturmada 40 yıllık deneyim, yüksek güvenilirlik sağlar. FANUC, müşterilerin etkili şekilde çalışmasını ve üretkenliklerini artırmayı destekleyerek uzun süre mükemmel çalışacak yüksek kaliteli ürünler üretmekten gurur duyuyor.
Güvenli ortak çalışma Ortak çalışmaya karşı engeller geçmişte kaldı çünkü ortak çalışma robotları ve insanlar güvenli olarak aynı iş alanını paylaşırlar ve güvenlik bariyerlerine ihtiyaç duymadan yan yana çalışırlar.
Çarpışınca durma Temasta güvenli şekilde durma özelliğiyle FANUC CR, mevcut görevine hemen son verir ve kanıtlanmış sensör teknolojisi sayesinde bir insan veya sabit bir nesneyle çarpıştıktan sonra durur.
35 kg’a kadar taşıma yükü FANUC ortak çalışma robotları ailesi, 35 kg’a kadar yük taşıyabilir; bu da CR-35iA robotlarını dünyanın en güçlü ortak çalışma robotu yapmaktadır.
Kolay programlama ve kullanım FANUC Elle Yönlendirme, Collaborative robotunuza yollar çizerek veya ağır nesneleri onu doğrudan yöneterek kaldırarak eğitim vermenize olanak sağlar. Bu, ISO 10218 ve ISO/TS 15066'ya uyan bir acil durum durdurma düğmesi ve üç konum etkinleştirme şalteri ile mümkün kılınmaktadır.
FANUC aksesuarlarıyla uyumlu İhtiyaçlara göre ortak çalışma robotları, iş parçalarını konumlandırmalarını ve göz önüne getirmelerini sağlayan bir Fanuc Görsel Sensörü veya bir FANUC 3D Area Sensor ile donatılabilir.
İyi tekrarlanabilirlik Yeşil dışına rağmen, CR ailesi diğer tüm FANUC robotları gibi çalışır ve aynı işlemi, aynı hızda birden fazla defa tekrar edebilir, böylece otomotiv, paketleme, dağıtım ve metal işleme sektörleri gibi pek çok alanda montaj işlemlerinin tamamını otomatize edebilmektedir.