M-900iB/280

Üstün hassasiyet için artırılmış sertlik

Oldukça becerikli M-900iB/360 modeline dayanan M-900iB/280 modeli, azami sertliği sağlamak için baştan sona tekrar tasarlanmış bir J3 koluna sahiptir. M-900iB/280, ISO 9283 sertlik standartlarına göre test edilmiştir ve çok yüksek düzeyde bir statik uyum sergilemektedir. Bu durum, özellikle takıma basınç uygulandığı ve doğruluğun gerekli olduğu çalışmalarda onu ideal kılmaktadır.

EKSEN ROBOTU

6

ERİŞİM

2655 mm

YÜK KAPASİTESİ

280 kg

Veri Sayfası İndir


FANUC robotları ile R-30iB Plus kontrolörü

  • daha esnek görünüm
  • yeni iHMI ile geliştirilmiş kullanıcı arayüzü
  • programlama için kılavuz kurulumu
  • daha fazla üretkenlik için artırılmış bellek (256 MB'den 1 GB DRAM'e)

Robot kontrolörü hakkında daha fazla bilgi alın

Sonsuz Olasılık

SpotTool, iRVision veya Dual Check Safety (DCS) yazılımı gibi özel FANUC aksesuarları ve yazılım seçenekleri ile endüstriyel robotunuzdan daha da fazla yararlanın. Benzersiz Learning Vibration Control'ü kullanarak robotunuzu daha akıllı ve üretkenliği kendi kendine geliştirebilen bir hale getirin.

Rahatlık

iPendant touch ile daha fazla rahatlık

Zeka

FANUC'un akıllı görüş işlevlerini keşfedin

Hareket

Gelişmiş hareket için özel çözüm yelpazemizi bulun

Güvenlik

Akıllı güvenlik işlevleri yerden ve paradan tasarruf etmenizi sağlar