Test Description

CRX-10𝑖A/L

CRX-10𝑖A/L Collaborative Robot, with a payload capacity of 10 kg, a reach of 1,418 mm, and a unique under-slip movement, is an excellent solution for medium and small-scale businesses, as well as for those new to automation and large companies. The CRX series offers a FANUC programming interface with simple drag-and-drop technology on a touchscreen control panel. Combined with FANUC's world-renowned technology and precise touch sensing, the CRX-10𝑖A/L ensures safe operation alongside humans in various industrial and manufacturing applications. CRX Series cobots feature 8 Years Zero Maintenance, delivering the proven industrial reliability that FANUC customers expect.
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
Eksen
6

Sektörde Ezber Bozan

İşletmeniz İçin Faydaları

Text

Eşsiz Under-Flip Hareketi

Underflip hareketi sayesinde daha dar alanlarda çalışabilirsiniz. Küçük bir alanda daha yüksek yük kapasitesi gerektiren uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Mükemmel Tekrarlanabilirlik

+/- 0,05 mm'ye kadar tekrarlanabilirlik sayesinde, aynı hareketi tam olarak aynı beceriyle birçok kez tekrarlayın.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Dokunma ve Hissetme Duyusu

Hafif dokunuşun avantajlarından yararlanın. Her CRX, standart olarak dahili kuvvet algılama özelliğine sahiptir, böylece robot ek donanım veya yazılım gerektirmeden dokunma ve hissetme yeteneğine sahiptir.
Pictogram for Manual Guidance (Robot) in black. SVG format.

Manuel Rehberli Öğretim

CRX sizden kolayca öğrenebilir. Manuel öğretme işlevini kullanarak robotunuza istediğiniz pozisyonu öğretin ve yönlendirin, ardından sürükle ve bırak işlevini kullanarak tabletinize kaydedin.
Pictogram for CRX third party devices (Robot) in black. SVG format.

Kolay Bağlantı

Üçüncü taraf çevre birimlerini FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), aksesuarlar ve eklentilerle kolayca entegre edin.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Üstün Çok Yönlülük

Paletleme modunda çalışın ve tekil lineer olukları hareket ettirin. Bu, tam donanımlı bir paletleme robotu olarak çalıştırma esnekliği sağlar.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
10 kg
Robot Menzili
1418 mm
Eksen
6

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Image of CRX device. SCHMALZ Area Gripping Systems {FQE}



.

CRX Cihazları

CRX Serisi İşbirlikçi Robotlar, otomasyonunuzu basit ve hızlı bir şekilde kurup çalıştırmanızı sağlar. FANUC onaylı Kol Ucu Takımları (EOAT), Aksesuarlar ve Eklentiler ile Çevre Birimlerini kolayca entegre edin. Seçenekleri şimdi keşfedin.

Ürün Serisini Keşfedin

Employee collaborating with FANUC CRX robot

CRX Serisi

Güvenli, esnek, uygulaması hızlı ve programlaması kolay. CRX Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Beyaz Eşya Üreticisi FANUC Robotlarının Avantajlarından Yararlanıyor

FANUC ve beyaz eşya üreticisi Silverline arasındaki işbirliği, 2015 yılında özel bir otomatik yapıştırma projesiyle başladı ve şirketin Türkiye'deki fabrikasında toplam 17 robotun çalışmasına kadar uzandı. FANUC, robot yatırımına ilk adımı atmanın, üretimin yepyeni performans seviyelerine ulaşabileceğinin neredeyse anında fark edilmesiyle sonuçlanan bu tür sonuçları düzenli olarak görüyor.

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Leading Plastic Parts Producer Relies on Automated FANUC Solutions

All growing manufacturers need a reliable technology partner with innovative machines and solutions that can underpin success in the globally competitive market. Able to provide suitable testimony is Germany-based AKO Kunststoffe GmbH, a fourth-generation family-run injection moulding business that relies on around 30 FANUC ROBOSHOT all-electric injection moulding machines, including eight automated with FANUC industrial robots.

Success story about successful development of a mobile cobot with FANUC CRX-10iA/L. The Austrian company GER4TECH integrated the FANUC collaborative robot CRX-10iA/L into a Mobile Cobot G4T4.These Mobile Cobots can move autonomously between different workstations, transport materials and switch from one job to the next without any trouble. Thus G4T4 – Mobile Cobots enable new possibilities in handling and logistics automation. Their safety functions enable them to operate around people and capabilities of the G4T4 cobots are enhanced with a collaborative end-of-arm tooling (EoAT).
GER4TECH

FANUC Cobot Helps GER4TECH Make its Move

Developing a new robot requires expertise, experience and often collaboration with partners who have specialised knowledge in specific technology fields. So, when GER4TECH wanted a specialist in collaborative robots to bring advanced capabilities to its new autonomous mobile robot (AMR), the company reached out to FANUC.

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC CRX Cobot Üretim Esnekliğini Artırıyor

Bonvicini Carpenteria bugün daha da yüksek kalite ve esneklik seviyelerine sahip. Şirket, üretim hacmi gerektirdiğinde otomasyon çözümü arasında esneklik sağlayabiliyor. Özellikle Bonvicini Carpenteria, sürükle ve bırak işlevi ve basit bir tablet arayüzü gibi özelliklerle kolay ve hızlı robot programlamanın avantajlarından yararlanıyor.