Spletna trgovina FANUC

Vsi nadomestni deli v spletu

Le nekaj klikov vas loči od nadomestnega dela, ki ga potrebujete. Registrirajte se in do velikega nabora originalnih nadomestnih delov, ki prihajajo naravnost od proizvajalca, boste lahko dostopali 24 ur na dan, vse dni v tednu.

Z 12 distribucijskimi centri po Evropi in ogromnim osrednjim skladiščem v Luksemburgu imamo ob pravem času vse, kar potrebujete. S hitro dostavo in našimi mednarodnimi distribucijskimi kanali vam potrebni del dobavimo hitro, ne glede na to, kje v Evropi se nahajate.

Z naročanjem prek spleta imate prav tako zagotovljen dostop do ekipe strokovnjakov za nadomestne dele. Za 20 do 30% popust pa si oglejte naš program zamenjave. Presenečeni boste nad pestro izbiro nadomestnih delov na naših policah.

Družba FANUC je ponudnik celovitih storitev in rešitev ter se ponaša s certifikatom ISO 9001:2008 in dosega najvišje standarde kakovosti. Če nadomestni del ne zadostuje za rešitev vaše težave, vam naši lokalni servisni inženirji nudijo podporo na mestu uporabe kjerkoli v Evropi.

Registrirajte se in dobili boste več kot le nadomestni del.
Spletna trgovina FANUC