Pomoč pri doseganju proizvodnih zahtev

Za razliko od običajne ponudbe servisnih in podpornih storitev se v družbi FANUC zavedamo, da se zahteve kupcev razlikujejo, zato se morata servis in podpora FANUC prilagajati vam in vašim zahtevam. Ne glede na to, ali si prizadevate povečati proizvodnjo ali podaljšati življenjsko dobo stroja, servisne in podporne storitve FANUC so osredotočene predvsem na vas in vaš specifični proizvodni načrt. Da bi obljubljeno izpolnili in vam omogočili kar najboljši izkoristek strojev, ponujamo celovito paleto rešitev za predvideno, preventivno in reaktivno vzdrževanje, izredno obsežen katalog rezervnih delov ter obsežen seznam standardnih in prilagojenih programov usposabljanja.

Prenesite brošuro

Vzdrževalne storitve FANUC

Za čim manjši poseg v proizvodnjo in najboljši izkoristek stroja vam ponujamo storitve vzdrževanja, namenjene zmanjšanju skupnih stroškov lastništva stroja.  Ne glede na vaš scenarij proizvodnje vam rešitve FANUC zagotavljajo delovanje strojev s postopki preventivnega, napovednega in reaktivnega vzdrževanja, ki povečajo razpoložljivost in ohranjajo minimalne mrtve čase.
Več o tem

5 skupin izdelkov – 1 akademija za usposabljanje

Akademija FANUC vam ponuja vsa usposabljanja, ki jih potrebujete za nadgrajevanje znanja svojih ekip in povečanje storilnosti – od uvodnih programov za začetnike do izobraževanj, prilagojenih zahtevam strokovnih uporabnikov in posebnih aplikacij. Hitro in učinkovito učenje, usposabljanje v podjetju, izobraževanja na podlagi primerjav s konkurenčnimi izdelki ali programi e-učenja so vključeni v obširno ponudbo izobraževanj.
Dostop do akademije

Nadomestni deli in deli, ki so na voljo prek spleta

Dokler je stroj še v uporabi, vam bomo kadar koli v obdobju najmanj 25 let zagotovili originalne nadomestne dele zanj. Z več kot 20 centri za nadomestne dele v Evropi, ustrezno usposobljenimi servisnimi inženirji in neposrednim dostopom do spletnih trgovin FANUC, preverjanjem razpoložljivosti in naročanjem po spletu vam zagotavljamo, da bo vaša proizvodnja lahko delovala naprej, ne glede na težave.
nadomestni deli FANUC

Svetovanje FANUC – postanite boljši z našim znanjem

  • podpora za aplikacije
  • izboljšajte čase ciklov
  • učinkovitejše programiranje
  • optimizirajte in naravnajte sisteme v teku
  • računalniški paketi za optimizacijo
  • svetovanje glede programiranja
  • simulacije

V rumenem svetu razmišljamo zeleno

Pri celotnem procesu proizvodnje si prizadevamo za čim bolj okolju prijazno proizvodnjo. Prevzamemo vaša izrabljena maziva, akumulatorje in motorje ter ponujamo pametne storitve, kot je profesionalna diagnostika FANUC, s katero prihranite energijo in zmanjšate stroške, saj povečate storilnost in znatno zmanjšate porabo energije.

Vzdrževalne storitve

Prenesite brošuro

»Na voljo smo vam 24 ur na dan, vse dni v tednu, in zagotavljamo dostop do servisnega tehnika, spletne pomoči,
diagnostike na daljavo, podpore za okvaro na mestu delovanja ter drugih storitev«

Povečajmo vašo storilnost!

Osebna podpora za vaš projekt avtomatizacije je le korak stran. Izpolnite vprašalnik in nam pošljite svoje zahteve.