FANUC inteligentni vmesnik človek-stroj

Z novim inteligentnim vmesnikom FANUC je upravljanje CNC strojev preprosto in učinkovito, saj je ta vmesnik izjemno prijazen uporabniku. Nova upravljalna plošča je ploska in vključuje ergonomsko oblikovane tipke, popolnoma preoblikovano strojno opremo in povsem nov uporabniški vmesnik. Dimenzije novega vmesnika so enake drugim vmesnikom FANUC in integracija v zasnove obstoječih strojev zato poteka brez težav, uporabniki tako lahko ohranijo obstoječe tipkovnice, torej je prehod s stare na novo strojno opremo popolnoma preprost. Videz je spremenjen in razporeditev bolj intuitivna, a uporabniki strojev FANUC se bodo srečali z že poznano uporabniško izkušnjo. Za zagotavljanje kar najboljše razpoložljivosti strojev sta v inteligentni vmesnik med človekom in strojem vključeni novi funkciji za vzdrževanje in beleženje podatkov, ki se uporabljata za internet stvari in v pametnih tovarnah.

Prenesite brošuro

NEW FANUC PANEL iH pro with widescreen LCD

This new addition was designed for ultimate usability. With its widescreen LCD, it supports both portrait and landscape orientation. It is equipped with a precise capacitive touch screen, which provides excellent usability and allows smartphone-like intuitive operation.

Download Flyer

CNC serije 0i MODEL F

Model F serije CNC 0i je odlična osnovna rešitev za več aplikacij krmiljenja. Odlikuje ga strojna oprema najnovejše generacije in celovit paket standardne programske opreme, zato je pripravljen za uporabo. Za povečanje storilnosti pri bolj specifičnih aplikacijah ga lahko preprosto prilagodite s številnimi dodatnimi funkcijami. Model ima vgrajene funkcije, ki jih običajno vključujejo visokozmogljivi sistemi, zato zagotavlja neprimerljivo vrednost za ceno ter neprekosljivo zmogljivost in zanesljivost.


Ključne funkcije:

  • do 11 osi, 4 osi vretena in 2 poti
  • do 2 dodatni poti za nalaganje
  • sočasna 4-osna strojna obdelava in 3 + 2 osi za strojno obdelavo
  • pripravljen za uporabo z integriranim paketom programske opreme
  • odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno
  • integrirana funkcija FANUC Dual Check Safety (DCS)
  • programiranje na mestu namestitve s programsko opremo MANUAL GUIDE i
  • dodatne funkcije za preprosto prilagajanje po meri
  • integriran PMC z veliko hitrostjo

Serija CNC FANUC 30i/31i/32i

Krmilja iz serije FANUC 30i/31i/32i-model B so popolna izbira za kompleksne, natančne stroje z veliko hitrostjo, ki so opremljeni s funkcijami z več osmi in potmi. Za zadovoljevanje zahtev najrazličnejših uporabnikov krmilja 30i/31i/32i-model B združujejo uporabniku prijazno upravljanje z izjemno stopnjo natančnosti, zanesljivosti in učinkovitosti na vseh mogočih obdelovalnih strojih, vključno z večosnimi stružnicami, petosnimi centri za strojno obdelavo, stroji za rezkanje zobnikov ali stroji za prenos.

Ključne funkcije:

  • do 40 osi, 8 osi vretena in 10 poti
  • kombinirana strojna obdelava rezkanja/struženja ali struženja/rezkanja
  • razširjene integrirane funkcije za preventivno vzdrževanje
  • integrirana funkcija FANUC Dual Check Safety (DCS)
  • programiranje na mestu namestitve s programsko opremo MANUAL GUIDE i
  • nadzor kolizije prek 3D-preverjanja motenj
  • dinamične funkcije kompenzacije za največjo natančnost
  • petosna-kompenzacija-High-Speed-Smooth-Tool-Centre-Point
  • samoučenje/strojna obdelava z veliko hitrostjo ciklov
  • integriran PMC z veliko hitrostjo

Serija CNC FANUC 35i 

Krmilje družbe FANUC serije 35i-MODEL B je zasnovano predvsem za prenosne linije in portale ali za postaje za rezkanje in vrtanje. To krmilje podpira najširši nabor standardnih industrijskih protokolov Ethernet/IP, ProfiNet in DeviceNet. Poleg tega je zmogljivejše in robustnejše kot gibalni sistemi, ki temeljijo na krmilniku PLC. Integracija 100 megabitnega etherneta omogoča cenovno ugodno povezavo sistema, prenos delov programov z veliko hitrostjo, zbiranje podatkov in odpravljanje težav na daljavo. Dodatne možnosti programske opreme vključujejo izjemno hitro in natančno obdelavo več poti ter vam puščajo proste roke pri oblikovanju vaših lastnih, edinstvenih in prilagojenih rešitev. Simultano izvajanje PMC-ja zmanjša čase ciklov do pet samostojnih 9,1 nanosekund na korak in tako v mnogih aplikacijah odpravi stroške in kompleksnost zunanjih krmilnikov PLC.

 Ključne funkcije:

  • do 20 osi, 4 osi vretena in 4 poti
  • pripravljen za uporabo z integriranim paketom programske opreme
  • enostavna nastavitev osi
  • dodatne funkcije za preprosto prilagajanje po meri
  • do pet integriranih PMC-jev z veliko hitrostjo

FANUC Power Motion i 

FANUC CNC Power Motion i-A je idealni, izredno odziven CNC za učinkovit nadzor gibanja z veliko zmogljivostjo in velikim naborom industrijskih aplikacij. Z zmogljivostmi, med katerimi je funkcija za nadzor pozicije, hitrosti in navora z več osmi in potmi, je idealna rešitev za stiskalnice, nakladalnike, izsekovalnike, žične žage, navijalne in polnilne stroje ter mnoge druge. Programiranje poti gibanja na visokem nivoju je zelo preprosto, sistem programiranja pa omogoča hiter in cenovno ugoden razvoj aplikacij. Zaradi integrirane zgradbe, prilagojene gibanju, so cene strojne opreme za večosne aplikacije zelo konkurenčne. Na voljo je tudi široka paleta zaslonov za preprosto namestitev, upravljanje in vzdrževanje, kot tudi skupna raba zaslonov.  

Ključne funkcije:

  • do 32 osi in 4 poti
  • pripravljen za uporabo in z integriranim paketom programske opreme
  • integrirana funkcija FANUC Dual Check Safety
  • dodatne funkcije za preprosto prilagajanje po meri
  • integriran PMC z veliko hitrostjo
  • funkcija CAM
  • popolna kombinacija nadzora tlaka in pozicije