Všestranné obrábanie pre každú vašu potrebu

Dostupné sú modely v štandardnej, ako aj krátkej, štandardnej a dlhej verzii upínacieho stola. FANUC ROBODRILL poskytuje obrovskú všestrannosť v celej škále obrábacích využití bez ohľadu na váš výrobný proces. Nezáleží na tom, či sa venujete sériovej výrobe vo vysokých objemoch alebo práci v nízkych objemoch ako výroba foriem a nástrojov, obrovská všestrannosť strojov ROBODRILL vďaka kombinácii s mimoriadnou presnosťou a robustnou konštrukciou vylepšuje vašu produktivitu a prináša tie najlepšie výsledky v oblasti vertikálneho obrábania so spoľahlivou presnosťou.

Štandardná verzia

Štandardná verzia stroja ROBODRILL α-DiB Plus je rýchly a vysokokvalitný všestranný robot. Je skvelá pre štandardné použitia, keďže si môžete vybrať z mnohých rôznych možností vretien. Vďaka vynikajúcej opakovateľnosti je tento model ideálne vhodným pre použitia, ako sú vysokorýchlostné vŕtanie, vyvrtávanie a závitovanie v odvetviach obrábania a medicíny. 

Štandardné modely prinášajú:

  • pevnú konštrukciu a odolnú liatinovú priečnu tabuľu,
  • jednoduchú údržbu vďaka priamemu prístupu ku všetkým súčastiam,
  • jednoduchú prevádzku vďaka rýchlym a jednoduchým intuitívnym možnostiam nastavenia,
  • nové rozhranie iHMI pre špičkové príjemné používanie a plné plánovanie údržby,
  • špeciálnu obrazovky údržby – jednoduché pokyny zaisťujú rýchle obnovenie, ak sa napríklad nulové body stratia z dôvodu nesprávneho zadania operátora,
  • skorú detekciu problémov vďaka integrovanému systému skorého varovania, ktorá prináša lepšie zabezpečenie kvality,
  • tlak chladiva cez stred 70 barov pre bezkrokové vŕtanie hlbokých otvorov a otvorov s malým priemerom,
  • neustálu flexibilitu vďaka širokej palete komponentov, ktoré spĺňajú vaše potreby, vrátane otočných a sklopných tabúľ.

Pokročilá verzia

Pokročilé modely ROBODRILL α-DiB5 ADV sú navrhnuté pre najmodernejšie vysokorýchlostné obrábanie a stanovujú štandardy výkonu v ich triede. Zabezpečujú dokonalú presnosť a opakovateľnosť a sú skvelé na dlhé plne automatické výrobné série. Predstavujú všestrannú alternatívu k väčším strojom.  

Popri štandardných funkciách majú pokročilé modely:

  • zmeny nástrojov za 0,7 sekundy pre superrýchle časy cyklov,
  • schopnosť manipulácie s nástrojom s váhou 4 kg pre viackrokové nástroje,
  • 400 mm rozsah osi Z pre dlhšie dielce a aby si nástroje a obrobky menej prekážali.

Väčšie obrobky

Rozšírený zdvih osi Y na 500 mm vám umožňuje podporovať širšiu paletu aplikácií a otvára nové možnosti pre vaše obrábacie projekty.

α D21SiB5 Plus/ α D21SiB5ADV Plus

Maximálny výkon obrábania malých dielov

Ideálne riešenie na vysoko presné činnosti na malom priestore. Tento model s krátkym upínacím stolom, s možnosťou upínania viacerých dielov v závislosti od veľkosti a s vretenom na viaceré nástroje je skvelým obrábacím riešením pre výrobcov hodiniek, šperkov, zdravotníckych produktov a elektroniky.

Prevziať štandardnú verziu údajového hárku

Stiahnuť rozšírenú verziu údajového hárku

α D21MiB5 Plus/α D21MiB5ADV Plus

Univerzálne vertikálne obrábacie centrum najvyššej triedy

Stroje α D21MiA5 Plus so štandardným upínacím stolom sú univerzálne zariadenia najvyššej triedy, ktoré dokážu zvýšiť produktivitu celého radu frézovacích a vŕtacích činností, kde je potrebná maximálna presnosť, všestrannosť a spoľahlivosť. Vďaka možnosti upínania viacerých dielov sú veľmi dobre prispôsobiteľné.

Prevziať štandardnú verziu údajového hárku

Stiahnuť rozšírenú verziu údajového hárku

α D21LiB5 Plus/ α D21LiB5ADV Plus

Maximálna flexibilita v širokej škále využití v oblasti obrábania

Tento model predstavuje najväčší zo série strojov ROBODRILL a ponúka všetky výhody menších strojov, ale s ešte širšou škálou možností upínania. Ideálna voľba pre veľké diely napríklad v automobilovom alebo leteckom priemysle.

Prevziať štandardnú verziu údajového hárku 

Stiahnuť rozšírenú verziu údajového hárku

ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500

Zoznámte sa so strojom ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500, navrhnutým pre špičkový výkon.

Pokrýva širokú škálu úloh a vďaka predĺženému zdvihu osi Y (500 mm) a zväčšenej veľkosti stola vyniká pri obrábaní veľkých obrobkov, ako napríklad diely elektromobilov. Urýchľuje vŕtanie a rezanie závitu vďaka rýchlemu zrýchleniu osi Z (2,2 G) a rýchlosti chodu (60 m/min). S kapacitou 28 nástrojov a bleskovou výmenou je všestranný a efektívny. Jeho ergonomický dizajn a optimálne ovládanie navyše zvyšujú produktivitu. Zvýšte svoju úroveň obrábania s ROBODRILL α-D28LiB5ADV Plus Y500.

STIAHNUŤ LETÁK