Získajte navigáciu

Spoločnosť FANUC pomáha vo vývoji prototypových buniek pre revolučne nové tlakové nádoby

Úloha: Švédsky integrátor systémov RobotCenter Norr AB hľadal partnera na spoluprácu pri vývoji pokročilej výrobnej bunky na výrobu kompozitných tlakových nádob pre stlačený zemný plyn. Kandidát musel mať množstvo znalostí, dobré produkty a veľmi dobrú spoluprácu s ľuďmi, ktorí sa medzi sebou bez výhrad rešpektujú a navzájom sa na seba spoliehajú.

Riešenie: Práca so spoločnosťou FANUC. „Spoločnosť FANUC bola pre nás samozrejmou voľbou,“ hovorí Christer Larsson, riaditeľ spoločnosti RobotCenter Norr AB. „Spoločnosť FANUC vie počúvať a porozumieť potrebám zákazníkov. Okrem dobrých produktov má spoločnosť FANUC mimoriadne schopný personál, ktorý nám poskytol expertízu aj školenie.“

Výsledok: Montáž vyžaduje mechanickú stabilitu, koordinované pohyby medzi niekoľkými robotmi a vysokovýkonný riadiaci systém. Preto boli zvolené ROBOTY série R-2000 a M-900 spoločnosti FANUC. Pri hodnotení spoločnej spolupráce Larrson hovorí: „Za 30 rokov súkromného podnikania som nikdy nespolupracoval s tak spoľahlivým a inteligentným dodávateľom, ako je spoločnosť FANUC Nordic. Kombinácia dobrých vzťahov a dobrých produktov je neoceniteľná.“




Kompozitná výrobná jednotka je postavená na technológii FANUC

FANUC pomáha spoločnosti RCN s novým vynálezom

V roku 2014 začali v RobotCenter Norr AB vývoj prototypu samostatnej produkčnej jednotky na výrobu kompozitných tlakových nádrží, ktoré snáď budú za pomoci produktov spoločnosti FANUC predstavovať prelomový počin na tomto trhu. Po roku je všetko pripravené na ich produkciu.

Christer Larsson, riaditeľ a majiteľ spoločnosti RCN AB.

Počas pätnástich rokov pôsobenia v odvetví spoločnosť RCN z Umeå dodáva a inštaluje úplne automatizované riešenia pre stredné a veľké spoločnosti po celom svete. Medzi ne patria aj produkčné jednotky na výrobu tlakových nádrží, ktoré boli pôvodne dodávané do Ázie a pričinili sa na vzniku myšlienky vytvorenia efektívnejšieho a automatizovanejšieho nadčasového riešenia. Pri práci na projekte spoločnosť RCN oslovila spoločnosť FANUC Nordic, ktorá im ponúkla svoje roboty a skúsenosti.

”Spoločnosť FANUC má veľmi široký sortiment výrobkov a preto pre nás nepredstavuje problém nájsť pre vás robota vhodného pre každý jeden projekt. Preto sme zbadali príležitosť vyvinúť náš vlastný produkt a tak sme aj urobili. Sme nesmierne vďační za zdroje, ktoré nám poskytla spoločnosť FANUC a za to, že sme mohli využiť ich značku,“ hovorí Christer Larsson, riaditeľ a majiteľ spoločnosti RCN.


Všetko to začal Kurt Berglund, profesor v oblasti pevnosti materiálov, ktorý sa stretol s Christerom Larssonom v prvej dekáde 2000. Kurt pracoval v oblasti vývoja produktov a výroby tlakových nádob od 70. rokov minulého storočia a myslel si, že by to bolo efektívnejšie s pomocou znalostí spoločnosti RCN v oblasti robotickej automatizácie. Dnes, o približne 10 rokov neskôr, poskytla spoločnosť RNC tri montáže na výrobu tlakových nádob v Európe a Ázii.

Profesor Kurt Berglund, ktorý je expertom v tejto oblasti, približuje význam tohto projektu pre trh:

Podľa nám dostupných informácií ste začali s vlastným výskumom tejto témy už v 70. rokoch. Aká bola vaša motivácia?


Vždy ma zaujímala mechanika pevných aj deformovateľných telies. Základy boli položené ešte keď som bol dieťa. S mojim bratom sme strávili veľa času návrhom a stavaním vecí z dreva a ocele, niekedy úspešne, inokedy menej.

Keď som písal svoju doktorskú prácu na KTH, môj vedúci vzbudil môj záujem o materiály s viditeľnou internou štruktúrou. Príkladom takých materiálov sú kompozity z vláken. Bol som fascinovaný možnosťami návrhu nie len samotného produktu, ale aj vhodného materiálu preň.

Čo pre vás znamenal projekt z vášho hľadiska a ako môže ovplyvniť stále napredujúci trh?

Očakávam, že hovoríte o takzvaných nádržiach CCT (Conformable Composite Tank) Nevýhoda CNG (Compressed Natural Gas) je v tom, že potrebujete 3 až 3,5-krát väčší objem nádrže pre zemný plyn/bioplyn oproti benzínu alebo nafte, pretože má oproti nim nižšiu energetickú hustotu. Naložiť tak veľké objemy do bežných vozidiel v podobe "zváraných túb" nie je jednoduché. Oceľové sú navyše ťažké. S iným typom nádrže je jednoduchšie optimalizovať používanie existujúceho priestoru vo vozidle. Myslím si, že toto je nevyhnutnosť, pokiaľ chcete plyn využívať naozaj vo veľkom.

Aké bolo uvedenie nového produktu v súvislosti s odchodom zo spoločnosti RCN?

So spoločnosťou RCN som spolupracoval dlho a poznali sme sa veľmi dobre. Mám rád dlhodobé spolupráce, pretože za ten čas už poznáte silné aj slabé stránky druhých a preto netreba zakaždým začínať odznova.

Aby ste mohli navrhnúť a vyvinúť takú pokročilú inštaláciu, je potrebné množstvo znalostí, dobré produkty a veľmi dobrá spolupráca s ľuďmi, ktorí sa bez výhrad rešpektujú a navzájom sa na seba spoliehajú. Spoločnosť FANUC bola preto pre nás samozrejmou voľbou, hovorí Christer Larsson. Spoločnosť FANUC vie dobre počúvať a rozumieť potrebám zákazníkov. Okrem dobrých produktov má spoločnosť FANUC mimoriadne schopný personál, ktorý nám poskytol expertízu aj školenie.

Dennis Librell, manažér predaja pre severský región v spoločnosti FANUC hovorí, že v tomto projekte bolo náročné určiť, akého robota treba použiť, pretože riešenie bolo tak jedinečné. Montáž vyžaduje mechanickú stabilitu, koordinované pohyby medzi niekoľkými robotmi a vysoko výkonný riadiaci systém. Boli vybrané roboty série R-2000 a M-900.

Za 30 rokov súkromného podnikania som nikdy nespolupracoval s tak spoľahlivým a inteligentným dodávateľom, ako je spoločnosť FANUC Nordic. Kombinácia dobrých vzťahov a dobrých produktov je neoceniteľná, hovorí Christer Larsson.

Spoločnosť RCN si myslí, že dopyt po tlakových nádobách v nadchádzajúcich rokoch výrazne porastie nielen v Európe, ale v celom svete. Nová technológia produktov znamená, že konštrukcia tlakových nádob v budúcnosti bude výrazne úspornejšia a prinesie lacnejší výsledný produkt. Spoločnosť RCN sa teší, že bude môcť vychádzať z tejto skvelej spolupráce a že bude môcť so spoločnosťou FANUC spolupracovať aj na budúcich projektoch.