CO2 laserové zdroje pre výkonné rezanie kovov
Laserové CO2 zariadenie značky FANUC s piatimi špecificky navrhnutými zdrojmi s rozsahom výkonu od 1 kW do 6 kW je vhodné pre množstvo laserových aplikácií využívaných v odlišných odvetviach. Modely sú tiež ideálne prispôsobené na projekty vyžadujúce komplexné vysokopresné rezanie, zmenu hrúbky plechov a/alebo kombináciu rezania laserom a laserového dierovania. Prvotriedna kvalita lúča a stabilizovaný režim lúča prinášajú výborné výsledky od tenkých až po hrubé plechy. Niektoré modely sú vybavené CO2 laserom so spoľahlivým a rýchlym axiálnym prietokom plynu s excitáciou výboja RF. Riadenie prostredníctvom laserového zariadenia CNC série 30i/31i-LB spoločnosti FANUC poskytuje používateľom maximálnu slobodu a efektivitu.