Laserové zdroje, systémy CNC a pohony v jednom unikátnom riešení

Využite ponuku prvotriedneho odborníka na systémy CNC v oblasti vysokokvalitných laserových aplikácií. Plne integrované riešenie od spoločnosti FANUC zahŕňa špecificky navrhnuté zdroje vláknových a CO laserov s výkonmi od 1 do 6 kW, systémy CNC s integrovaným laserovým ovládaním a vysokovýkonné systémy pohonu – to všetko v jednom balíku, ktorý poskytuje vysokoefektívne oddeľovanie plechov so spoľahlivosťou 99,9 %. Ak potrebujete nájsť to pravé riešenie pre vašu aplikáciu, stačí sa nás opýtať. Vždy vám radi poradíme.  

Stiahnite si brožúru


 

Všetko, čo potrebujete na efektívne rezanie laserom

Jednoduchá manipulácia s dielmi rezanými laserom

Doplnenie balíčka FANUC Laser manipulačnými robotmi FANUC je jednoduché, pretože všetky systémy CNC FANUC a roboty majú rovnakú riadiacu platformu. Roboty možno integrovať rýchlo a ľahko do laserových strojov pomocou pripojenia stroj/robot cez štandardné rozhranie. Integrované obrazovky CNC monitorujú a riadia robot a naopak – čo možno ďalej vylepšiť použitím manipulačných riešení spoločnosti FANUC s vizuálnou detekciou. Stačí sa opýtať – veľmi radi hľadáme nové riešenia.

Riešenia FANUC na manipuláciu

Efektívne a spoľahlivé rezanie laserom

Ako vám môžeme pomôcť pri zvyšovaní vašej produktivity? Naši odborníci vám veľmi radi pomôžu.

Kontaktujte nás