M-710iC/50T

Večnamenski robot za visečo montažo

Ta inovativna serija lahkih robotov vključuje vitko zapestje, togo robotsko roko in majhen tloris. Velike hitrosti osi zagotavljajo izjemno hitrost dela. Ta različica za visečo montažo je najlažji model v naboru in prenese rokovanje z obremenitvami do 50 kg. Ponuja raznovrstne možnosti montaže, prihrani prostor in zagotavlja izredno dobro ponovljivost.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

1900 mm

NOSILNOST

50 kg

Prenesite podatkovno tabelo

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar