CR-7iA in CR-7iA/L



Sodelovanje je ključnega pomena

Živijo, sem majhen, prilagodljiv in lahko delam tik ob tebi. Skrbim za lahka (do 7 kg), vendar dolgočasna in ponavljajoča se ročna opravila, ki zajemajo različne načine ravnanja z materialom, ki bi vam sicer pobrala ogromno časa. Glede na vaše potrebe me lahko programirajo, da izvedem celotne proizvodne tokove, ki zahtevajo mirnost in zanesljive ravni kakovosti. Ta opravila so lahko vse od sestavljanja majhnih delov do zelo ponavljajočih se opravil, kot je pobiranje in odlaganje kosov z enega mesta na drugega. Zaradi dolgega dosega 911 mm sem idealen kandidat za uporabo pri vstavljanju delov v stroje in iz njih ter zlaganju.

Ni me treba ograjevati, saj imam vgrajeno preverjeno senzorsko tehnologijo, ki me samodejno zaustavi, če se zaletim v negiben predmet ali vas. To vam prihrani prostor, pa tudi zmanjša stroške proizvodnje. Združljiv sem z obstoječimi dodatki FANUC, kot je iRVision.

Na voljo sem v dveh velikostih – v različici s standardno roko in različici z dolgo roko – razen tega pa ni velike razlike med nami. Prednost posamezne velikosti je odvisna od vaših potreb, saj je standardna roka primernejša v tesnih prostorih, dolga roka pa lahko seže dlje, če je vaše delovno mesto bolj raztegnjeno.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

717 mm

NOSILNOST

7 kg



OSNI ROBOT

6

DOSEG

911 mm

NOSILNOST

7 kg



PRENESI PODATKOVNI LIST CR-7IA

PRENESI PODATKOVNI LIST CR-7IA/L

PRENESI BROŠURO

Kako vam lahko pomagamo povečati vašo produktivnost? Našim strokovnjakom je v veselje, da vam nudijo podporo.

OBRNITE SE NA NAS