FANUC > Roboti > Dodatki za robote > Gibanje > Orodja za pozicioniranje Menu IzdelkiRobotiCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center Roboti Iskalnik robotovRange overviewDodatki za robote Kontroler R-30iB PlusGibanje Orodja za pozicioniranje VidROBOGUIDEFunkcija ročnega vodenjaCRX Partner EquipmentVarnost Izobraževalni paketKontroler J-30iB Začnite z iskanjem Language selection follow us Sitemap Print Menu IzdelkiRobotiCNCRobodrillRoboshotRobocutFIELD systemLaserStoritve za strankePodpora skozi vso življenjsko dobo izdelkovVzdrževalne storitveServisni centerRešitvePanogeAplikacijeIzkušnje strankO družbi FANUCZaposlitevDržaveZgodovinaNovice in dogodkiO-nasZakaj Fanuc?Kontaktirajte FANUC MyFANUCDownload center Servoorodja za pozicioniranje FANUC Omogoča, da naredite več Servoorodja za pozicioniranje FANUC vam ponujajo nove možnosti ter zagotavljajo, da lahko s svojim robotom FANUC naredite še več. Modeli ponujajo različne možnosti obremenitve – vse do 1500 kg – ter različne stopnje hitrosti in fleksibilnosti, prilagojene vašim potrebam. Svojo konkurenčno prednost in storilnost lahko še izboljšate, tako da v aplikacije, pri katerih je potrebna največja okretnost in hitrost orodij, kot je obločno varjenje, vključite servoorodja za pozicioniranje FANUC. Enostavno programiranje Servoorodja za pozicioniranje FANUC zagotavljajo večjo fleksibilnost za široko paleto aplikacij. Z namensko programsko opremo FANUC in predpripravljenimi možnostmi programiranja brez povezave programske opreme FANUC Roboguide lahko ta orodja hitro in enostavno nastavite in programirate. Modeli in tehnične značilnosti glede na vaše potrebe Orodje za pozicioniranje z eno osjo Standardna rešitev za večino aplikacij. Na voljo sta dve različici s spodnjimi specifikacijami: Nosilnost 300 kg, razpon J1 740°, hitrost J1 160°/s, navor J1 353 Nm, upogibni moment 2450 Nm, vztrajnost J1 230 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 85 kg. Nosilnost 500 kg, razpon J1 740°, hitrost J1 130°/s, navor J1 588 Nm, upogibni moment 2920 Nm, vztrajnost J1 360 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 88 kg. Orodje za pozicioniranje z eno osjo in votlo konstrukcijo Zagotavlja izboljšano zaščito za kable pri aplikacijah, kjer lahko pride do težav z zatikanjem. Na voljo sta dve različici s spodnjimi specifikacijami: Nosilnost 1000 kg, razpon J1 740°, hitrost J1 120°/s, navor J1 1568 Nm, upogibni moment 20580 Nm, vztrajnost J1 461 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 280 kg. Nosilnost 1500 kg, razpon J1 740°, hitrost J1 90°/s, navor J1 1960 Nm, upogibni moment 20580 Nm, vztrajnost J1 686 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 280 kg. Orodje za pozicioniranje z eno osjo in kompaktno konstrukcijo Omogoča hitro rokovanje pri visokih obremenitvah na majhni površini. Na voljo sta dve različici s spodnjimi specifikacijami: Nosilnost 1000 kg, razpon J1 740°, hitrost J1 120°/s, navor J1 1568 Nm, upogibni moment 7056 Nm, vztrajnost J1 461 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 130 kg. Nosilnost 1500 kg, razpon J1 740°, hitrost J1 90°/s, navor J1 1960 Nm, upogibni moment 7056 Nm, vztrajnost J1 686 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 130 kg. Orodje za pozicioniranje z dvema osema za obločno varjenje Za vrhunsko prilagodljivost do 500 kg. Nosilnost 500 kg, razpon J1 270°, razpon J2 480°, hitrost J1 120°/s, hitrost J2 190°/s, navor J1 1764 Nm, navor J2 686 Nm, vztrajnost J1 300 kg m², vztrajnost J2 300 kg m², ponovljivost 0,05 mm, teža 295 kg.