M-900iB/280

Izboljšana togost za neprekosljivo natančnost

Izdelan je bil na podlagi izjemno zmogljivega modela M-900iB/360. M-900iB/280 vključuje popolnoma preoblikovano robotsko roko J3, s katero lahko zagotovi najvišjo togost. M-900iB/280 je bil preizkušen s standardi togosti ISO 9283 in omogoča zelo visoko stopnjo skladnosti s standardi na področju statike. Zato je idealen za postopke, v katerih pride do pritiska na orodje in kjer je natančnost ključna.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

2655 mm

NOSILNOST

280 kg

Prenesite podatkovno tabelo


Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar