M-2000iA/2300

Najzmogljivejši robot za dvigovanje

Z izjemno nosilnostjo 2,3 tone je M-2000iA/2300 daleč najzmogljivejši robot za dvigovanje v seriji. Idealen je za rokovanje z zelo težkimi materiali, pri katerih je potrebno še močnejše zapestje. Ta robot zlahka dvigne in pozicionira cel avtomobil ali naloži težke odlitke v vpenjala strojev.

OSNI ROBOT

6

DOSEG

3734 mm

NOSILNOST

2300 kg


Prenesite podatkovno tabelo


Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku

Neskončne možnosti

Izkoristite svojega industrijskega robota še bolj z ukrojenimi dodatki in programskimi možnostmi FANUC, kot so SpotTool, iRVision ali Dual Safety Check (DSC). Z edinstvenim orodjem Learning Vibration Control (Učeči nadzor vibracij) bo vaš robot pametnejši in sposoben samostojnega izboljševanja produktivnosti.

Priročnost

Večja priročnost s konzolo iPendant  na dotik

Inteligenca

Odkrijte funkcije FANUC-ovega pametnega vida

Vmesnik

Odkrijte več o novi generaciji napredne tehnologije s krmilnikom FANUC R-30iB Plus

Premikanje

Seznanite se z našim namenskim naborom rešitev za izboljšano premikanje

Varnost

S pametnimi varnostnimi funkcijami prihranite prostor in denar