Omogoča, da naredite več

Več kot 250 funkcij programske opreme za izboljšano inteligenco, gibanje, varnost in storilnost ter široka paleta visokokakovostnih dodatkov FANUC vam omogoča, da vaši roboti lahko vidijo, čutijo, se učijo in zagotavljajo vašo varnost. To pa je mogoče preprosto doseči z namenskimi funkcijami, vmesniki, preprostimi za uporabo, ter posebnimi funkcijami za poenostavitev in standardizacijo programiranja, namestitve in upravljanja robotov.

Prilagodite svoje robote

LVC FANUC
Funkcija LVC

LVC FANUC je popolna rešitev za procese, pri katerih se zahteva večja natančnosti pri velikih hitrostih. Edinstvena programska oprema družbe FANUC omogoča, da se robot nauči značilnosti svojih vibracij z uporabo merilnika pospeškov, optimizira svojo pot in dosega večje pospeške, pri tem pa ohranja čim manj vibracij tudi pri največji hitrosti. Najboljši izkoristek robota se kaže v znatno krajših časih ciklov in največji natančnosti.

Prenesite PDF 

Nadzor-sil-FANUC

Integrirani senzor za sile FANUC zagotavlja izredno občutljiv nadzor sil tako pri aplikacijah montaže, nameščanja in tehtanja kot tudi pri posnemanju robov in poliranju.

Prenesite brošuro 

FANUC ROBOGUIDE
Pravi robot v vašem računalniku

FANUC ROBOGUIDE je vrhunska programska oprema za programiranje brez povezave, simulacije in usposabljanje. S tehnologijo virtualnih krmilnikov robotov FANUC je mogoče hitro in preprosto ustvariti realistične programe, ki so enaki kot programi v proizvodnji. ROBOGUIDE je optimalno prilagojen za pripravo programov vnaprej, kar zmanjšuje tveganja in povečuje storilnost, pri tem pa proizvodnje ni treba zaustavljati.

Kliknite in uvozite z ROBOGUIDE Weld PRO

FANUC ROBOGUIDE Weld PRO je simulacija brez mrežne povezave, ki je enostavna za uporabo in natančna enako kot dejanski krmilnik. Risbe CAD lahko uvozite z enim samim klikom, spremembe pa lahko na robota pošljete tudi med obratovanjem.

Vodila Fieldbus FANUC

Vodila Fieldbus FANUC podpirajo vse običajne industrijske sisteme vodil s preprostim samodejnim povezovanjem z dodatno opremo. S tem zmanjšate odvisnost od strojne opreme, prihranite denar in povečate prilagodljivost. Poleg tega krmilnik FANUC R-30iB zagotavlja podporo za več varnostnih sistemov vodil z najnovejšimi izboljšavami, ki vključujejo tudi podporo za združevanje. S tem zmanjšate odvisnost od strojne opreme, prihranite denar in povečate prilagodljivost. Novi varnostni sistemi vodil zagotavljajo varnostne signale prek etherneta.

Zaščita FANUC SDLP
Robustna zaščita pred prahom in tekočinami

Namenske rešitve FANUC vam omogočajo prilagajanje robotov za vsako delovno okolje, ki si ga je mogoče zamisliti. Paket FANUC SDLP s pokrovom motorja, vodoodpornimi konektorji, zaščito za kable, premazi in nerjavečimi vijaki ter podložkami na izpostavljenih mestih izboljša odpornost vašega robota v težavnih, prašnih ali pralnih okoljih. Paket je opremljen tudi z zaščito IP56 glavnega telesa in IP67 na robotski roki J3 in enoti zapestja.

Krmilnik R-30iB Plus za robote FANUC

    • bolj fleksibilen videz
    • izboljšan uporabniški vmesnik z novim iHMI
    • navodila za programiranje
    • Več spomina (DRAM 1GB, FROM 256 MB) za večjo produktivnost
Preberite si več o robotskem krmilniku