Od najmanjeg do najsnažnijeg robota na svijetu

S više od 100 modela, tvrtka FANUC nudi najširu paletu robota na svijetu. Strojevi tvrtke FANUC pokrivaju opširan raspon primjena i industrija te omogućuju jednostavno upravljanje i potpunu fleksibilnost zahvaljujući nizu mogućnosti za pojedinačne primjene, jednostavnoj integraciji, nosivosti do 2,3 t i maksimalnim dosezima do 4,7 m.

Testirajte novu tražilicu robota

Preuzmite brošuru

Bogatstvo mogućnosti za suradnju

Zahvaljujući nosivosti od 35 kg i opsežnim sigurnosnim certifikatima, suradnički robot CR-35iA širi granice interakcije između robota i ljudi. Model CR-35iA opremljen je ugrađenim senzorima sile i presvučen mekom gumenom oblogom te može raditi uz bok s ljudima bez potrebe za dodatnim sigurnosnim uređajima. Rukovaoci ga mogu voditi, podučavati ili ga jednostavno odgurnuti.
Otkrijte više

Pouzdanost za vašu produktivnost

Otkrijte čitavu paletu robota FANUC

S 15 serija modela, tvrtka FANUC nudi najširu paletu industrijskih robota na svijetu. Strojevi FANUC pokrivaju različite primjene i industrije te omogućuju jednostavno upravljanje i potpunu fleksibilnost.
Otkrijte sve serije robota FANUC