Sodelujoči robot CRX-20𝑖A/L, primeren za živila, je oblikovan za industrijo hrane in pijač. Robot CRX-20𝑖A/L, ki je opremljen z maščobo NSF-H1 za živila, belo epoksidno barvo in prevleko, odporno na rjo/kemikalije, je idealna rešitev za ravnanje s hrano, mokra okolja ali stroge higienske zahteve. CRX-20𝑖A/L za živila primeren kobot ima 20 kg nosilnosti, doseg 1418 mm in zagotavlja edinstveno gibanje pod salto, ki za povečanje prilagodljivosti uporablja prostor. Njegova tablična nadzorna konzola (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja z uporabniku prijaznimi funkcijami in intuitivno funkcijo povleci in spusti. Koboti serije CRX imajo 8 let brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo stranke družbe FANUC pričakujejo.
Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti oblikovanja z belim epoksidnim premazom, proti rji/kemikalijam odporno prevleko in stopnjo zaščite IP67.
Edinstveno gibanje pri prevračanju
Zaradi gibanja pod preklopom lahko delate v bolj zaprtih prostorih. To je popolna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo večjo obremenitev na majhni površini.
Velika ponovljivost
Ponovite isti gib večkrat z enako spretnostjo zaradi ponovljivosti do +/- 0,05 mm.
Občutek za dotik in čutenje
Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Ročni vodnik za poučevanje
CRX se lahko zlahka uči od vas. Uporabite funkcijo ročnega vodenja, da robota naučite in pripeljete do želenega položaja ter ga s funkcijo povleci in spusti shranite na tablični računalnik.
Enostavno za povezovanje
Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.
Krmilnik R-30𝑖B Plus je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za pametnejšo produktivnost. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni industriji. Z več integriranimi strojnim...
Raziščite široko paleto robotske dodatne opreme, ki se brez težav integrira z našimi roboti in koboti. Izvedite več o tem, kako lahko optimizirate svoj projekt avtomatizacije.
Tablični računalnik FANUC (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja naše široke palete standardnih industrijskih robotov. Ima enake uporabniku prijazne funkcije in intuitivno delo...
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejš...
𝑖Tehnologija RPickTool dviguje robotiko na novo raven spretnosti. S tem, ko robotom omogoči integriran sistem vida, jim omogoči neke vrste "koordinacijo oko-roka", podobno kot pri ljudeh. Tako lah...
FANUC 𝑖PC Box je oblikovan za vrhunsko delovanje in zanesljivost ter zagotavlja zanesljivo industrijsko rešitev za napredne aplikacije robotike, ki zahtevajo visoko računsko zmogljivost. Opremljen...
Popolnoma integriran, standardiziran in obsežen paket pomožnih osi z motorji FANUC je idealna rešitev za najrazličnejše aplikacije, ki zahtevajo dodatno os za dopolnitev vašega robota, kot so vodil...
S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.
Raziščite naših +250 funkcij programske opreme, ki vam omogočajo, da naredite več. Od varnosti do komunikacijskih orodij in aplikativne programske opreme - poiščite točno tisto, kar potrebujete za lažje izvajanje projektov robotike.
ROBOGUIDE: vrhunska programska oprema za programiranje in simulacijo brez povezave, prilagojena posebej za robote FANUC. S svojo vrhunsko tehnologijo ROBOGUIDE uporabnikom omogoča, da brez težav us...
Okvara robota lahko povzroči velik izpad proizvodnje sistema. FANUC Zero Down Time je rešitev FANUC IoT, oblikovana za odpravo nepredvidenih zastojev v proizvodnji in izboljšanje delovanja Robotov ...
Nastavitev aplikacije je poenostavljena z aplikacijsko programsko opremo FANUC, ki je postala neprecenljivo sredstvo tako za integratorje kot za uporabnike. Programske rešitve imajo prilagojene men...
Izboljšajte robote FANUC z naprednimi komunikacijskimi protokoli. Izkoristite moč naprednih komunikacijskih protokolov, da zagotovite nemoteno integracijo in optimalno delovanje v svojih sistemih. ...
Z našimi brezplačnimi programskimi rešitvami za gibanje sprostite celoten potencial svojih robotov FANUC. Od optimizacije iskanja poti za največjo učinkovitost do nemotenega usklajevanja več roboto...
Predvsem varnost upravljavca je najpomembnejša sestavina oblikovanja robotike. Ustvarjanje varne postavitve je lahko drago in ima lahko velik vpliv na prostor. Za reševanje teh izzivov družba FANUC...
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.