Sodelujoči robot CRX-10𝑖A/L Paint je posebej oblikovan za uporabo v industriji barvanja, prašnega in/ali tekočega premazovanja ter v industriji steklenih vlaken. Oblikovanje je zasnovano v skladu s strogimi varnostnimi standardi za eksplozijsko zaščito, ima nosilnost 10 kg in doseg 1418 mm z edinstvenim gibanjem pod preklopom. Serija CRX ponuja programski vmesnik FANUC s preprosto tehnologijo povleci in spusti na tabličnem računalniku. Enostavno programiranje skupaj s svetovno znano tehnologijo FANUC in občutljivim zaznavanjem stikov omogoča, da CRX-10𝑖A/L Paint varno deluje skupaj s človekom pri barvanju in premazovanju. Koboti CRX imajo 8-letno garancijo brez vzdrževanja in dokazano industrijsko zanesljivost, ki jo stranke družbe FANUC že pričakujejo.
Spoznajte novega sodelujočega robota CRX-10𝑖A/L za barvanje
FANUC CRX-10𝑖A/L Sodelujoči robot CRX (kobot) je posebej oblikovan za uporabo v industriji barvanja, prašnega in/ali tekočega premazovanja ter steklenih vlaken.
Poudarki
Prednosti za vaše podjetje
Strogi varnostni standardi za zaščito pred eksplozijo
Izpolnite stroge varnostne standarde za eksplozijsko odpornost z razredom ATEX, območje 1 (2G) in 21 (2D), ter povečajte prilagodljivost svojih operacij barvanja in premazovanja.
Edinstveno gibanje pri prevračanju
Zaradi gibanja pod preklopom lahko delate v bolj zaprtih prostorih. To je popolna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo večjo obremenitev na majhni površini.
Hitra nastavitev
Zaradi lahke, tanke in kompaktne zasnove integracija še nikoli ni bila enostavnejša. Za namestitev ni potrebna posebna površina, krmilnik pa se napaja iz standardnega vira napajanja 200-240 V.
Občutek za dotik in čutenje
Izkoristite prednosti lahkega dotika - vsak CRX je standardno opremljen z notranjim zaznavanjem sile, kar daje robotu občutek dotika in občutka, ne da bi za to potreboval dodatno strojno ali programsko opremo.
Enostavno za povezovanje
Enostavno vključite periferne naprave tretjih oseb z odobrenim orodjem za konec roke (EOAT), dodatki in vtičniki družbe FANUC.
Service First
Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.
Krmilnik R-30𝑖B Plus je visoko zmogljiv krmilnik, oblikovan za pametnejšo produktivnost. Izdelan je za lažjo uporabo robotov in avtomatizacije v proizvodni industriji. Z več integriranimi strojnim...
Raziščite široko paleto robotske dodatne opreme, ki se brez težav integrira z našimi roboti in koboti. Izvedite več o tem, kako lahko optimizirate svoj projekt avtomatizacije.
Tablični računalnik FANUC (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja naše široke palete standardnih industrijskih robotov. Ima enake uporabniku prijazne funkcije in intuitivno delo...
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejš...
Popolnoma integriran, standardiziran in obsežen paket pomožnih osi z motorji FANUC je idealna rešitev za najrazličnejše aplikacije, ki zahtevajo dodatno os za dopolnitev vašega robota, kot so vodil...
S serijo sodelujočih robotov CRX lahko preprosto in hitro vzpostavite avtomatizacijo. Periferne naprave lahko preprosto vključite z orodji, dodatki in vtičniki, ki jih je odobrila družba FANUC. Odkrijte izbiro zdaj.
Raziščite naših +250 funkcij programske opreme, ki vam omogočajo, da naredite več. Od varnosti do komunikacijskih orodij in aplikativne programske opreme - poiščite točno tisto, kar potrebujete za lažje izvajanje projektov robotike.
Okvara robota lahko povzroči velik izpad proizvodnje sistema. FANUC Zero Down Time je rešitev FANUC IoT, oblikovana za odpravo nepredvidenih zastojev v proizvodnji in izboljšanje delovanja Robotov ...
ROBOGUIDE: vrhunska programska oprema za programiranje in simulacijo brez povezave, prilagojena posebej za robote FANUC. S svojo vrhunsko tehnologijo ROBOGUIDE uporabnikom omogoča, da brez težav us...
Nastavitev aplikacije je poenostavljena z aplikacijsko programsko opremo FANUC, ki je postala neprecenljivo sredstvo tako za integratorje kot za uporabnike. Programske rešitve imajo prilagojene men...
Izboljšajte robote FANUC z naprednimi komunikacijskimi protokoli. Izkoristite moč naprednih komunikacijskih protokolov, da zagotovite nemoteno integracijo in optimalno delovanje v svojih sistemih. ...
Z našimi brezplačnimi programskimi rešitvami za gibanje sprostite celoten potencial svojih robotov FANUC. Od optimizacije iskanja poti za največjo učinkovitost do nemotenega usklajevanja več roboto...
Predvsem varnost upravljavca je najpomembnejša sestavina oblikovanja robotike. Ustvarjanje varne postavitve je lahko drago in ima lahko velik vpliv na prostor. Za reševanje teh izzivov družba FANUC...
Zagotovite si neprimerljivo natančnost in doslednost pri robotskem barvanju, pri čemer z mirno roko in stalno hitrostjo zagotovite enakomerno pokritost z vsakim udarcem in pršenjem. Izboljšajte učinkovitost in skrajšajte čas obratovanja z robotskimi sistemi, ki lahko delujejo neprekinjeno in brez utrujanja. Uporabljajte stroškovno učinkovite, varne in prilagodljive rešitve robotike za barvanje za različne naloge.
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.