The FANUC Robodrill α-D21LiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus

Ta model ROBODRILL ponuja optimalno prilagodljivost za širok spekter obdelovalnih nalog. Z razširjenim naborom možnosti vpenjanja se odlikuje pri obdelavi večjih komponent, zato je idealen za panoge, kot sta avtomobilska in vesoljska industrija.
Velikost mize
850x410 mm
Premik X/Y/Z
700/400/330
Največja obremenitev mize
300 kg
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Večja učinkovitost

Ne glede na to, ali gre za novo nastavitev ali spremembo števila enot in obsega 3 do 5 osi, vam vsestranskost stroja ROBODRILL prihrani denar v številnih aplikacijah in panogah.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Visoka natančnost

Zaradi odlične ponovljivosti je ROBODRILL FANUC idealen za aplikacije, kot so visokohitrostno vrtanje, vrtanje, rezkanje, struženje in vrezovanje.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Enostavna avtomatizacija

ROBODRILL je oblikovan za enostavno avtomatizacijo, saj ima ergonomsko delovno površino in dostopno integracijo robotov, skupaj z opcijskim robotskim paketom za hitro in enostavno avtomatizacijo.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Bolj inteligentno

Z uporabo pametnih tehnik rezanja zagotavlja rezultate, ki so primerljivi z močnejšimi stroji, in skrajšuje čas obdelave. Idealen je za visokohitrostno obdelavo, izdelavo kalupov ali petosne postopke.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Naložba, ki zagotavlja prihodnost

Znana zanesljivost in enostavno vzdrževanje družbe FANUC za povečanje časa delovanja, stroji ROBODRILL z dolgo življenjsko dobo pa zagotavljajo izjemno donosnost naložbe.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Večji prihranki energije

ROBOTSKI VRTALNIK FANUC varčuje z energijo s pametnimi funkcijami, optimizacijo delovanja in porabe energije z zaslonom za varčevanje z energijo.
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35-letnimi izkušnjami in predanostjo natančnosti družba FANUC zagotavlja visoko zanesljivost pri izdelavi dolgotrajnih in visokokakovostnih izdelkov ter tako podpira stranke pri doseganju uč

Tehnične specifikacije

ROBODRILL specs
Velikost mize
850x410 mm
Premik X/Y/Z
700/400/330
Največja obremenitev mize
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.1/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Hitrost vretena
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Največje število hkrati krmiljenih osi
5
Type of machine
STD

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL serija

Vsestransko rezkanje, vrtanje in vrezovanje. Raziščite našo serijo ROBODRILL zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC

Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC na sejmu ZAP predstavil vizijo prihodnosti

Medtem, ko ima lahko strojna obdelava veliko koristi od uporabe robota, ki skrbi za stroj, pa dodajanje 3D kamer prinaša dodatno raven inteligence, ki vodi do avtonomne proizvodnje in posebnih koristi za proizvajalce.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT

Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.