FANUC iPC, with widescreen LCD supports
both portrait and landscape orientation. Hardware
keyboard and control panel can be eliminated, reducing
the number of parts. The display panel is with a precise
capacitive touch screen, which provides excellent
usability and allows smartphone-like intuitive operation.

𝑖PC

Oblikovano za najboljšo uporabnost. Novi FANUC 𝑖PC s širokokotnim zaslonom LCD podpira tako pokončno kot tudi ležečo orientacijo. Strojno tipkovnico in nadzorno ploščo je mogoče odstraniti, s čimer se zmanjša število delov. Računalnik FANUC 𝑖PC je opremljen z natančnim kapacitivnim zaslonom na dotik, ki zagotavlja odlično uporabnost in omogoča intuitivno upravljanje kot pametni telefon.

Prednosti za vaše podjetje

Icon for multiple display units. SVG

Široka paleta možnosti prikaza

Računalnik FANUC 𝑖PC ima veliko različnih možnosti prikaza, ki ustrezajo vašim potrebam. Opremljen je z zasloni, ki so oblikovani tako, da zagotavljajo največjo operativnost v najzahtevnejših proizvodnih okoljih.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Prenos podatkov pri visoki hitrosti

FANUC 𝑖PC se poveže s samostojnim CNC prek hitrega zaporednega vodila FANUC (HSSB) in nadomesti standardni prikazovalnik. HSSB zagotavlja hiter prenos obsežnih podatkov med računalnikom FANUC 𝑖PC in CNC.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Napredna tehnologija

Računalnik FANUC 𝑖PC je opremljen z Intelovim procesorjem 6. generacije, 4 ethernetnimi priključki in varnim operacijskim sistemom Windows10 IoT. Ponaša se z do 32 GB pomnilnika ECC in razširjeno zmogljivostjo SSD z 1 režo, do 240 GB.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Izjemna uporabnost

Povečajte učinkovitost z vsestranskim računalnikom FANUC 𝑖PC, ki ima širokokotni zaslon LCD, primeren za pokončno in ležečo usmeritev. Poenostavite namestitev z manj komponentami in uživajte v intuitivnem upravljanju.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Zanesljivost in robustnost

FANUC 𝑖PC je narejen za zanesljivost in uspeva v napredni proizvodnji. Odporen je na električni šum in vibracije, zato je kot nalašč za okolja, ki zahtevajo izzive.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Prenesi za dodatne informacije

Dostopajte do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih prek naših dokumentov za prenos, ki vam bodo pomagali pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoristka izdelkov FANUC.

Za prilagajanje

Illustration of FOCAS library

Knjižnica FOCAS

Povečajte svoje operacije CNC! Enostavno se povežite s strojem CNC prek etherneta ali optičnih vlaken. Prilagodite funkcije, spreminjajte makroprograme in uživajte v intuitivnem dostopu do naprednih orodij CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prilagajanje zaslona - FANUC PICTURE

Brezhibno prilagodite operaterski vmesnik in zaslone HMI za kompleksna opravila. Neprekosljivo prilagajanje, izboljšani vmesniki, nemoteno delovanje in po meri izdelane nadzorne plošče zagotavljajo vrhunsko uporabniško izkušnjo.
Image of CNC screen. Startup tool

Orodja za nastavitev - FANUC LADDER III, komplet za razvoj aplikacij CNC, orodje za nastavljanje ...

Z našimi orodji izboljšajte učinkovitost svojih industrijskih dejavnosti. Poenostavite programiranje, prilagodite sisteme ter dosežite učinkovite in natančne nastavitve za večjo produktivnost.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Povečajte avtomatizacijo z najsodobnejšo servo tehnologijo. Izkusite natančnost, brezhibno integracijo in optimalno delovanje. Vzdržljivi, energetsko učinkoviti, s prilagojeno podporo za optimalno del
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo merilnik velikosti

Z orodjem FANUC Servo Sizer enostavno izberite motorje in ojačevalnike. Vnesite svoje specifikacije in delovne pogoje za optimalna priporočila motorjev in ojačevalnikov. Brezplačno in uporabniku prijazno.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Izravnava toplotnega premikanja z umetno inteligenco

Izkusite neprimerljivo natančnost in učinkovitost pri industrijskih strojih. Naša rešitev zmanjšuje toplotni premik ter zagotavlja dosledno natančnost, krajše izpade in večjo produktivnost.