Ultimat flexibilitet för dina produktionsprocesser

Effektiv plockning och spårning

iRVision är FANUCs unika visuella detekteringssystem med Plug and Play-funktion. Det är fullt integrerat i R-30iB-styrenheten och har utformats för att vara snabbinstallerat, lättanvänt och ultraflexibelt. Det kan lokalisera arbetsstycken oavsett storlek, form eller position tack vare 2D- eller 3D-igenkänning av delar. Systemet kan dessutom läsa av streckkoder, sortera efter färg och stödja flexibel matning av delar, visuell höghastighetslinjespårning (iRPickTool) och låd-/panelplockning. Nyckeln till ökad produktivitet är iRVision, som eliminerar behovet av jiggar och därmed ger ytterligare kostnadsbesparingar.

FANUC iR PickTool

Spara pengar på programvaruutveckling med hjälp av FANUCs kostnadseffektiva köhanteringsprogram för visuell line tracking-applikationer, både för en och flera robotar. Det här verktyget är utformat för att vara användarvänligt både för nybörjare och experter, och gör att du kan skapa både standardkonfigurationer och skräddarsydda konfigurationer. Det är enkelt att installera med hjälp av plug & play, det kräver ingen TP-programmering och kan styras på ett enkelt sätt med hjälp av iPendants touchskärm.

Ladda ned broschyren

FANUC 3D Area Sensor

FANUCs 3D Area Sensor med hög hastighet är helt integrerad i robotens styrenhet och skapar 3D-kartor med hjälp av visionteknik. Det gör att roboten kan identifiera och plocka upp lösa delar ur en behållare och uppnå cykeltider på 8 till 12 sekunder – även om delarna är smutsiga, rostiga, oljiga eller inte har ett tydligt igenkännbart utseende (som t.ex. påsar). Konfigurationen görs enkelt på en dator eller FANUC iPendant Touch.

Ladda ned broschyren 

FANUC iRVision-svetsspets

iRVision-inspektionsfunktionen kontrollerar kvaliteten/geometrin på punktsvetshättor för att upptäcka fel. Med den här specialiserade programvaran kan du utföra flera olika provningar, mäta slitage på hättor och upptäcka om en hätta har bytts ut eller klätts.

FANUC iRVision TorchMate

iRVision TorchMate är konstruerad för verkstadsgolvet och utrustad med en industriell kamera. Det här förhindrar att problem med uppriktning uppstår, tack vare att arbetspunkten behålls exakt i sin position under verktygets hela bana. Svetskvaliteten är jämn och drifttiden kan därför förlängas med hjälp av iRVision genom att behovet av förebyggande åtgärder elimineras.