M-900iB/280

Högre styvhet för ultrahög precision

M-900iB/280 baseras på den högpresterande modellen M-900iB/360 och har en helt nyframtagen J3-arm som ger maximal styvhet. M-900iB/280 har godkänts enligt standarden ISO 9283 för styvhet och har en mycket hög statisk eftergivlighet. Den är därför mycket lämpad för arbeten där verktyget utsätts för tryck och precision är viktig.

AXLIG ROBOT

6

RÄCKVIDD

2 655 mm

LASTFÖRMÅGA

280 kg

Ladda ner datablad


Ny R-30iB-styrenhet för FANUC-robotar

  • Kompakt och stapelbar
  • Extra smart iPendant Touch
  • Maximal energibesparing
  • Förbättrad produktivitet
Läs mer om FANUCs robotstyrenheter

Oändliga möjligheter

Få ut ännu mer av din industrirobot med skräddarsydda FANUC-tillbehör och -programvarulösningar, som exempelvis iRPickTool eller DCS-säkerhetsprogrammet. Gör din robot ännu smartare och kapabel till att själv förbättra produktiviteten med hjälp av den unika självlärande vibrationsstyrningen.

Bekvämlighet

Större bekvämlighet med iPendant touch

Intelligens

Upptäck FANUC:s smarta synfunktioner

Gränssnitt

Ta reda på mer om en ny generation avancerad teknik med FANUC R-30iB-styrenheten

Rörelse

Titta på vårt mångsidiga utbud av lösningar för förbättrad rörelse

Säkerhet

Smarta säkerhetsfunktioner sparar utrymme och pengar