M-2000iA/2300

Den största lyften hittills

M-2000iA/2300 är den största lyften i serien, med en enorm nyttolast på 2,3 ton. Maskinen passar utmärkt till tunga materialhanteringsapplikationer som kräver en ännu starkare handled. Den lyfter och positionerar med enkelhet hela bilar och lastar skrymmande gjutstycken på maskinfixturer.

AXLIG ROBOT

6

RÄCKVIDD

3 734 mm

LASTFÖRMÅGA

2 300 kg


Ladda ner datablad

Ny R-30iB-styrenhet för FANUC-robotar

  • Kompakt och stapelbar
  • Extra smart iPendant Touch
  • Maximal energibesparing
  • Förbättrad produktivitet
Läs mer om FANUCs robotstyrenheter

Oändliga möjligheter

Få ut ännu mer av din industrirobot med skräddarsydda FANUC-tillbehör och -programvarulösningar, som exempelvis iRPickTool eller DCS-säkerhetsprogrammet. Gör din robot ännu smartare och kapabel till att själv förbättra produktiviteten med hjälp av den unika självlärande vibrationsstyrningen.

Bekvämlighet

Större bekvämlighet med iPendant touch

Intelligens

Upptäck FANUC:s smarta synfunktioner

Gränssnitt

Ta reda på mer om en ny generation avancerad teknik med FANUC R-30iB-styrenheten

Rörelse

Titta på vårt mångsidiga utbud av lösningar för förbättrad rörelse

Säkerhet

Smarta säkerhetsfunktioner sparar utrymme och pengar