Korta cykeltider, konsekvent produktkvalitet

FANUC ROBOSHOT hämtar toppmodern CNC-precisionsteknik från svarvning och fräsning och tillämpar det i elektrisk formsprutning. Resultatet är större acceleration, unikt hög rörelseprecision och extremt korta cykeltider för produktion av stora mängder delar med hög och jämn kvalitet.

Ladda ned broschyren


CNC-tillförlitlighet som slår det mesta

Höjdpunkten i alla FANUC Roboshot-maskiner är världens mest pålitliga CNC-styrning. FANUC Roboshot är dessutom användarvänlig, har alla standardgränssnitt, många användbara extrafunktioner och ger snabba bearbetningstider och jämn kvalitet på delarna.
Till FANUC CNC-SYSTEM

Spjutspetsteknik

Har du några frågor? Vi svarar på dem med glädje. Kontakta en formsprutningsspecialist nu, och låt oss hjälpa dig att förbättra din produktivitet.
KONTAKTA OSS

Intelligenta funktioner för överlägsen produktkvalitet

  • Unik processtyrning och slitageövervakning
  • Konstant produktvikt och minskat behov av dekompression
  • Optimerad klämkraft och färre detaljfel
  • Känslig förinsprutning med CNC
Läs mer om smarta Roboshot-funktioner

En maskin som täcker alla dina formsprutningsbehov

Om du tror att olika uppgifter kräver olika maskiner är det dags att tänka om! FANUC ROBOSHOT är mycket flexibel och kan kontrollera de starka krafterna med precision tack vare sin unika CNC. Den är utformad för att klara av att hantera ett extremt brett utbud av sofistikerade formsprutningsapplikationer.

Keramisk formsprutning (CIM):

lösningen för delar av hög volym, t.ex. turboladdares rotorblad och axiallager som skulle vara för dyra att bearbeta




Högprecisionsgjutning

för krävande medicinska, optiska och andra applikationer med hög precision

Högtrycksgjutning:

för komponenter, t.ex. batterilådor, som kräver stor kraft vid produktion

Högupplöst gjutning:

mikroformsprutning ned till < 1 mm

Metallformsprutning (MIM):

det bästa sättet att till låga kostnader tillverka små , exakta och opraktiskt formade komponenter, t.ex. skruvar.

”ROBOSHOT har visat vad den går för i en hel uppsättning av formsprutningsapplikationer. Jämfört med standardsystem utan CNC ger det CNC-styrda formsprutningssystemet en oöverträffad noggrannhet. Det ger även otroligt tillförlitlighet. Vi beräknar att ägandekostnaden är långt under 1 000 EUR/år, baserat på en livscykel på 15 år."

Smidig på- och avlastning

Gemensamma gränssnitt mellan FANUC ROBOSHOT och FANUCs industrirobotar gör det mycket enkelt att skapa egna högproduktiva ROBOSHOT-celler.
Läs mer om FANUCs betjäningslösningar

Nu ska vi höja din produktivitet!

Få personlig support för dina automatiseringsprojekt. Det är bara att fylla i formuläret och skicka oss din förfrågan.