Den mångsidiga CNC-fräsen

Den nya generationens ROBODRILL vertikal fleroperationsmaskin har en oöverträffad kvalitet och precision med hög kapacitet per timme. Med en oslagbar verktygsbytestid på 0,7 sekunder och en revolver som kan hantera verktyg på 4 kg, är de nya avancerade versionerna både de snabbaste och de starkaste 5-axliga CNC-maskinerna på marknaden. Avancerad eller standard, alla ROBODRILL vertikal fleroperationsmaskiner är riktigt snabba allroundmaskiner med otroliga prestanda och oslagbar effektivitet.

UTFORSKA ALLA ROBODRILL-MODELLERNA HÄR

HÄMTA BROSCHYREN

Det finns både en standardversion och en avancerad version av ROBODRILL. Storlekarna är S, M och L.

ROBODRILLs standardfunktioner är bland annat:

  • styv konstruktion
  • enkel drift och enkelt underhåll
  • intuitivt iHMI
  • dedikerad underhållsskärm
  • tidig upptäckt av problem
  • 70 bar centrum via kylningstryck
  • extremt snabb verktygsväxling
  • kapacitet för 21 verktyg

Avancerade ROBODRILL α-DiB5 ADV-versioner

är gjorda för toppmodern höghastighetsbearbetning och har satt standarden i sin klass. De har optimal precision och repeterbarhet, är perfekta för långa helautomatiska produktionsprocesser och utgör ett flexibelt alternativ till större maskiner.

Utformad för enkel automatisering

ROBODRILL är utformad för effektiv automatisering. Den har en utmärkt tillgänglighet för betjäningsrobotar och levereras med ett snabbt och enkelt uppstartspaket för enkel integration.

Läs mer om maskinbetjäning

Den vertikala fleroperationsmaskinen som anpassar sig efter dina behov

Vare sig det är en ny inställning eller ett byte av enhetsnummer, medför ROBODRILLs inbyggda flexibilitet att du sparar pengar. Alla modeller har utformats för att växa med dina behov – med allt från 3, 4 och 5 flexibla, simultana axlar.

Mångsidig 5-axlig CNC-bearbetning

Allt som behövs för att förvandla ROBODRILL till en 5-axlig CNC-maskin är maskinvara – simultan 5-axlig styrning och CNC-relaterade krav, som indexering och simultanarbete, finns redan i CNC-systemet. För 3D-precisionsbearbetning behöver du bara lägga till intelligenta funktioner, som look-ahead-datablad, interpolering och smarta poleringsfunktioner.