Snabb och exakt gnistbearbetning

När det gäller trådskärning har noggrannhet tidigare fått gå före snabbhet. Därför har FANUC utvecklat nästa generations ROBOCUT-maskin för trådskärning. α-CiB-serien består av tre flexibla allroundmaskiner, inklusive den första modellen med ett 800 mm bord. Med minskad felfrekvens, lågt underhåll, lång livslängd och utmärkta drifttider är dessa gnisterosionsmaskiner utformade för att spara tid och minska kostnaden per enhet och samtidigt ge dig överlägsen noggrannhet och skärningseffektivitet.

UTFORSKA ALLA ROBOCUT-MODELLER HÄR

Hämta broschyren

Med ROBOCUT-trådskärning får du:

  • den senaste CNC- och servomotortekniken
  • en generator konstruerad för maximal tillförlitlighet
  • möjlighet att skära tjocka, avtrappade och koniska delar
  • bearbetning av flera arbetsstycken
  • lättanvänd Core Stitch-funktion för obemannad bearbetning under ännu längre tid
  • trådgängning på bara 10 sekunder
  • automatisk trådomgängning i bana
  • tillförlitlig, dubbel servoreglering av trådspänningen
NY MODELL MED STYVT BORD PÅ 800 MM FÖR STÖRRE FLEXIBILITET

Enkel Core Stitch-funktion

Tack vare Core Stitch-funktionen i ROBOCUT och CiB-serien är det enklare att planera skärningsjobb och förlänga den obemannade bearbetningstiden. Broderistygn ställs in direkt på trådskärmaskinens CNC utan någon förprogrammering. När detta används i kombination med funktionen för trådomgängning i trådbanan, är det den perfekta lösningen för långvarig obemannad bearbetning och skärning av flera arbetsstycken. När arbetet är klart slår du helt enkelt ut kärnhusen manuellt utan att riskera att skada maskinen.

Programvara för intelligent trådskärning och ökad effektivitet

Automatisk trådgängning på bara 10 sekunder

FANUCs unika AWF2-trådteknik med automatisk trådmatning ger snabb och tillförlitlig automatisk gängning på bara 10 sekunder. För att säkerställa tillförlitlig gängning och omgängning skärs trådarna av med hjälp av elektricitet, vilket resulterar i en spetsig ände som är helt rak och intakt. Det gäller även mjuka trådar. Med hjälp av en vattenstråle går det både lätt och väldigt snabbt att gänga tråden.

Trådskärning för enkel automation

Med FANUCs snabba och enkla uppstartspaket (QSSP) kan du installera betjäningsrobotar i bara ett par steg med bekväma sido- och framluckor samt ett ergonomiskt utformat arbetsområde med god robottillgänglighet. För mer krävande automatiserade scenarier erbjuder FANUC fullständig support var du än befinner dig.