Förbättra produktiviteten och effektiviteten vid din livsmedels- och dryckesfabrik genom att automatisera dina tillverkningsprocesser.

Det är enklare än du tror att automatisera dina anläggningar för livsmedels- och dryckestillverkning. FANUC tillhandahåller smarta lösningar för att öka produktiviteten, oavsett hur stort ditt företag är. Våra fantastiska produkter och enkla plug and play-lösningar gör det enkelt att uppnå en prisvärd automatisering längs hela produktionskedjan.
Automatisering är särskilt bra för livsmedelsindustrin, eftersom det ger en bättre kvalitet, bättre plocknings- och hanteringstider och ökar produktiviteten genom snabbare förpackningsprocesser. Nettoresultaten är lägre kostnader och större konkurrenskraft. Dessutom ger en smart, specialiserad automatisering dig möjlighet att snabbt anpassa dig efter dagens konkurrensinriktade marknadsdynamik och de ständigt föränderliga kraven inom livsmedelsindustrin.
Få ut mer av hela din livsmedels- och dryckestillverkningsprocess med hjälp av smarta lösningar från FANUC. Vi hjälper dig med applikationer för varje produktionsfas, från linjestart, via tillverkning, plockning och hantering till linjeslut.

Fråga oss om hur vi kan automatisera dina produktionsprocesser nu!

Linjestartsautomatisering

Optimera din värdekedja från produktionsprocessens start med hjälp av FANUCs linjestartsautomatisering. Oavsett om det handlar om avpalletering, pålastning, linjeladdning eller till och med värmeformning av förpackningar med en maskin för elektrisk formsprutning, kan alla uppgifter, oavsett antal, enkelt automatiseras för att förbättra dina produktionsprocesser och sänka dina kostnader.

Tack vare FANUC är det lätt att automatisera din livsmedels- och dryckverksamhet:

”Automatisering är mycket enklare än du tror. Du skulle bli förvånad – vi har många kunder, både små och medelstora företag, som alla har lyckats förbättra sin produktion tack vare våra lösningar. Vi hjälper dig gärna att ta det första stegen mot automatisering” Skicka bara ett mejl eller ring oss.

Automatisering av hantering och plockning 

Livsmedels- och dryckesproducenter måste hålla sig à jour med rådande trender. Automatisering av plockning och placering eller sortering av uppgifter gör inte bara att du kan optimera dina produktionsprocesser utan även reagera flexibelt på ny utveckling och därmed ligga steget före konkurrenterna. Detta kan förbättras ytterligare med användning av smart visuell igenkänningsteknik och sensorsystem.

”Våra internationella pallcellsoperatörer upptäckte att vissa anställda hade problem med att navigera i pekskärmsmenyn. Med mycket kort varsel utvecklade Robotec därför en modifierad kontrollpanel till FANUC-roboten som begränsade menyn till att visa de viktiga stegen och inte de onödiga alternativen. Detta fungerade perfekt och nu tycker våra anställda att det är väldigt enkelt att använda den.” (Rudolf Roth, produktionschef, Hero AG , Schweiz)

Linjeslutsautomatisering

Automatisering av produktionslinjens slut ökar din flexibilitet och gör att du kan reagera snabbt på de trender och utmaningar som är involverade i att tillhandahålla intelligent och säker packning, förvaring och logistik av god kvalitet. Emballering, märkning, packning och palletering innebär ansträngande och monotont manuellt arbete – vilket i stället enkelt kan utföras med automatiserade system för optimerade, kostnadseffektiva resultat.

Tänka utanför ramarna

På FANUC tänker vi kreativt och är experter på automatiseringslösningar. Varför inte låta oss inspirera med innovativa lösningar för att möta behoven i din bransch? Oavsett vad det gäller, kan vi visa på alla tänkbara aspekter av fordonsproduktionslinjen som kan automatiseras.
Vi vet vad som är möjligt, men kan föreställa oss det omöjliga.

Kom igång med din automatisering nu!