Flexibla CNC-system och CNC-lösningar

Med industrins största utbud av CNC-system kan FANUC erbjuda dig allt du någonsin behöver till ditt CNC – från de mest prisvärda styrningarna med kraftfulla funktioner till högprestandasystem för styrning av komplexa maskiner. Styrningar, motorer och förstärkare, kablar och anslutningar, allt kommer i lättinstallerade paket som är specialanpassade för dina specifika behov. De går snabbt att programmera, de är lätta att använda och de garanterar dig maximal kvalitet och korta cykeltider.

Ladda ned Funktionskatalogen

Upptäck möjligheterna med FANUCs avancerade bearbetning

  • multipla axlar för komplexa delar
  • höghastighetsbearbetning
  • ultramjuka, skulpterade ytor och konturer
  • maskinskydd för att skydda din investering
CNC-styrsida

Världsledande CNC-system från FANUC

FANUCs rörelsestyrning för snabb linjär hantering

Genom att införliva en integrerad PMC/PLC kan rörelsestyrningen Power Motion i-A CNC styra upp till 32 rörelseaxlar i fyra kanaler. Power Motion i-MODEL A har utvecklats för fleraxlade allmänna rörelseapplikationer med höga prestanda.
Läs mer

De främsta fördelarna med FANUCs CNC-system

Största möjliga precision och noggrannhet vid högsta möjliga hastighet

Vad du än har för arbetsstycke styr FANUCs CNC dina bearbetningsarbeten med oöverträffad tillförlitlighet till en extremt låg kostnad per del, vilket ger en ökad produktivitet.

CNC-bearbetning:

optimalt för styrning, precision och prestanda

CNC-fräsning:

snabb bearbetningstid i kombination med snygga ytor

CNC-borrning:

underlättar arbetet i de flesta applikationer för borrning, gängskärning och slipning

Formsprutning:

CNC för exakt repeterbarhet och konsekvent noggrannhet oberoende vilken produkten är

Nano Smoothing:

intelligenta CNC-funktioner som minskar behovet av manuell finpolering vid bearbetningsprocesser

PCD-bearbetning:

enkel PCD-verktygsprogrammering

Precisionsmekanik:

programvarufunktioner för optimal precision, oavsett objektetets storlek

Perfekt för enkel automatisering

FANUCs CNC-system har en gemensam styrplattform, vilket gör scenarier med full automatisering enkla. Robotar som används för på- och avlastning kan snabbt och enkelt integreras i din maskin, och sedan anslutas sömlöst via ett standardgränssnitt.
FANUC-lösningar för maskinbetjäning

Kontakta oss, så hittar vi en lösning tillsammans.