Presterar dygnet runt

Kraftfulla pallfyllare som förbättrar kapaciteten

Vissa företag erbjuder dedikerade pallfyllningsrobotar. Sådana tuffa pallfyllare är konstruerade och byggda för att ge 100 % effekt och snabbare cykeltider. Dessa pallfyllare är utrustade med programvara som kan skräddarsys, de behöver inte programmeras om och kan hantera mycket höga nyttolaster. Därmed passar de perfekt för allt tänkbart komplext eller standardmässigt pallfyllningsarbete.

Kontakta oss nu

Integrerade styrenheter som standard

Vanliga styrenheter, från vissa tillverkare, som är lätta att använda och energisnåla är idealiska för enkla pallfyllningsarbeten. Komplex typigenkänning av storlekar och delar samt sorterings- och vändningsuppgifter slutförs med hjälp av visions- och rörelsekontrollfunktioner. Konfigureringen är lätt att utföra med bra programvara för pallar och gör att operatörerna kan simulera pallfyllningsarbeten innan de överför konfigureringen till roboten.