Короткая продолжительность производственного цикла и стабильное качество изделий

В электрическом термопластавтомате FANUC ROBOSHOT применяется передовая высокоточная технология ЧПУ, позаимствованная из сферы токарной обработки и фрезерования. Следствием этого стало достижение высокого ускорения, непревзойденной точности движения и чрезвычайно короткой длительности производственного цикла при производстве больших объемов изделий однородно высокого качества.

Загрузите брошюру


Первоклассная надежность ЧПУ

Сердце каждого станка FANUC Robocut — самый надежный контроллер ЧПУ в мире. Этот удобный контроллер, оснащенный всеми стандартными интерфейсами и множеством полезных дополнительных функций, позволяет снизить продолжительность обработки и обеспечить неизменное качество изделий.
СИСТЕМЫ ЧПУ FANUC

Передовая технология

У вас есть вопросы? Мы с радостью ответим на них. Свяжитесь со специалистом по литью под давлением — и мы подскажем, как вы можете повысить производительность.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Интеллектуальные функции для превосходного качества деталей

  • Уникальное управление технологическим процессом и контроль износа
  • Постоянный вес деталей и меньшая потребность в декомпрессии
  • Оптимизированное усилие зажима и меньше дефектов деталей
  • Высокочувствительная функция раннего впрыска с ЧПУ
Подробнее об интеллектуальных функциях Roboshot

Литье под давлением на электрическом термопластавтомате с интеллектуальным управлением

Один станок для любых операций литья под давлением

Мы докажем, что для выполнения разных операций не обязательно нужны разные станки. FANUC ROBOSHOT отличается эксплуатационной гибкостью, большим прикладываемым усилием, а также точностью, регулируемой уникальной системой ЧПУ. Станок может применяться практически в любом технологически сложном процессе литья под давлением.

Литье керамики под давлением (CIM):

решение для крупносерийных деталей, например роторов турбокомпрессоров и упорных подшипников, фрезеровка которых обходится слишком дорого




Высокоточное литье:

для сложных задач в медицине, оптике и других сферах, требующих высокой точности

Литье под высоким давлением:

для компонентов, изготовление которых требует значительных усилий, в частности, для корпусов аккумуляторов

Литье с высоким разрешением:

микролитье под давлением с точностью до < 1 мм

Литье металла под давлением (MIM):

экономичный способ производства мелких, требующих точности компонентов сложной формы, например винтов

«ROBOSHOT хорошо себя зарекомендовал во всех сферах применения, где используется литье под давлением. Система литья под давлением на электрическом термопластавтомате с ЧПУ значительно превосходит по точности стандартные системы без ЧПУ. Кроме этого, она отличается высочайшей надежностью. По нашим оценкам, стоимость владения роботом с 15-летним сроком службы составляет менее 1000 евро в год».

Бесперебойная загрузка и разгрузка

Благодаря общим интерфейсам между станками FANUC ROBOSHOT и промышленными роботами FANUC заказчик может очень просто создавать собственные высокопроизводительные ГП-модули ROBOSHOT.
Подробнее о решениях FANUC по обслуживанию станков

Позвольте нам повысить вашу производительность!

Мы будем рады предоставить персональную поддержку вашего проекта автоматизации. Просто заполните форму и отправьте запрос.