Универсальный фрезерный станок с ЧПУ

Вертикальные обрабатывающие центры ROBODRILL нового поколения обеспечивают непревзойденное качество и точность при высокой производительности. Благодаря беспрецедентному времени смены инструмента, равному 0,7 с, и магазину для инструментов массой до 4 кг, новые усовершенствованные версии быстрее и мощнее представленных на рынке подобных 5-осевых станков с ЧПУ. Каждый вертикальный обрабатывающий центр ROBODRILL, как усовершенствованный, так и стандартный, представляет собой действительно универсальный высокоскоростной станок, обеспечивающий высочайшую производительность и непревзойденную эффективность.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ЗДЕСЬ

ЗАГРУЗИТЬ БРОШЮРУ

Доступны стандартная и усовершенствованные версии ROBODRILL. Размеры: S, M и L.

Особенности ROBODRILL в стандартном исполнении:

  • жесткая конструкция;
  • простота эксплуатации и технического обслуживания;
  • интуитивно понятный интерфейс iHMI;
  • специальный экран технического обслуживания;
  • раннее обнаружение проблем;
  • подача охлаждающей жидкости через полый вал под давлением до 70 бар;
  • высокоскоростная смена инструмента;
  • Инструментальный магазин на 21 инструмент

Усовершенствованная версия ROBODRILL α-DiB5 ADV

разработана для передовой высокоскоростной обработки. Является эталоном производительности в своем классе. Усовершенствованные версии обеспечивают высочайший уровень точности и повторяемости, поэтому отлично подходят для полностью автоматизированного крупносерийного производства и являются универсальной альтернативой большим станкам.

Полностью оснащенные для высокоскоростной машинной обработки с ЧПУ

Разработан для удобной и простой автоматизации

Разработанный для эффективной автоматизации станок ROBODRILL обеспечивает превосходную доступность для обслуживающих роботов и может оснащаться специальным пакетом для быстрого и удобного запуска, что упрощает интеграцию.

Подробнее об обслуживании станков

Вертикальный обрабатывающий центр, который адаптируется к вашим потребностям

Вне зависимости от поставленной задачи, будь то настройка новых параметров или изменение количества станков, эксплуатационная гибкость ROBODRILL экономит ваши средства. Каждая модель имеет все необходимое — 3, 4 или 5 универсальных одновременно управляемых осей — и может оснащаться дополнительными функциями по мере роста вашего производства.

Подходящие спецификации для сложных процессов фрезерной обработки с ЧПУ

Универсальная 5-осевая фрезерная обработка с ЧПУ

Для превращения ROBODRILL в 5-осевой станок с ЧПУ требуется несколько дополнительных аппаратных компонентов. Одновременное управление пятью осями и такие необходимые для подключения ЧПУ функции, как индексация и одновременное управление, уже встроены. Для точной трехмерной обработки нужно только добавить такие интеллектуальные функции как: предпросмотр блоков программы, интерполяцию и интеллектуальное сглаживание.