Высокоточная и высокопроизводительная обработка

Обычно в электроэрозионной обработке высокая точность достигается в ущерб производителньости. Поэтому компания FANUC разработала новое поколение станков ROBOCUT. Серия α-CiB состоит из трех универсальных станков, включая новую модель с 800-мм рабочим столом. Эти долговечные электроэрозионные станки с рекордным средним временем наработки на отказ, с низкими затратами на техническое обслуживание разработаны, чтобы экономить время и снизить себестоимость производства единицы продукции при высочайшей точности и эффективности резки.

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ ROBOCUT

Загрузите брошюру

Особенности электроэрозионного станка ROBOCUT:

  • последнее поколение ЧПУ и серводвигателей
  • максимально надежный генератор
  • прецизионная обработка ступенчатых деталей и деталей с большой высотой
  • обработка нескольких деталей
  • уникальная функция Core Stitch, увеличивающая производительность многооконной обработки
  • автоматическая заправка проволоки всего за 10 секунд
  • автоматическая перезаправка проволоки в точке обрыва
  • двойное сервоуправление натяжением проволоки
НОВАЯ, ЕЩЕ БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С ЖЕСТКИМ 800-МИЛЛИМЕТРОВЫМ СТОЛОМ

Электроэрозионный станок для эффективного производства

Функция-Core Stitch

Функция Core Stitch станков серии ROBOCUT α-CiB’ позволяет лучше планировать операции резки и увеличить продолжительность обработки без вмешательства оператора. Благодаря Core Stitch, отход материала, образующийся при резке, удерживается на особых перемычках, генерируемых станком в процессе обработки. Положение данных перемычек программируется непосредственно с ЧПУ станка. А после завершения обработки, или по завершению чернового реза, отходы легко выбиваются вручную без какого-либо риска для станка. В сочетании с функцией повторной заправки проволоки в месте обрыва, функция Core Stitch идеально подходит для продолжительной обработки без вмешательства оператора, особенно многооконной резки.

Интеллектуальное программное обеспечение, повышающее эффективность

Автоматическая заправка проволоки за 10 секунд

Уникальный механизм заправки проволоки AWF2 компании FANUC обеспечивает быструю и надежную автоматическую заправку проволоки всего за 10 секунд. Для обеспечения надежности заправки/перезаправки проволока обрезается электрически. Конец проволоки после обрезки максимально прямой, без заусенцев даже на мягкой проволоке. Заправка проволоки в струе воды осуществляется просто и очень быстро.

Простая автоматизация

Благодаря удобным боковым и передним дверям и эргономичной рабочей зоне, которые обеспечивают хорошую досягаемость для робота, а также пакету FANUC для быстрого и простого подключения средств автоматизации (QSSP), на установку обслуживающих станки роботов требуется минимум действий и времени. Для более сложных сценариев автоматизации FANUC предлагает полную поддержку в любой точке мира.

Больше возможностей для электроэрозионной обработки