Используйте навигацию

Универсальные системы и решения ЧПУ

Обладая самым широким ассортиментом систем ЧПУ в отрасли, компания FANUC предлагает все необходимое для станков с ЧПУ ― от самых выгодных многофункциональных контроллеров до высокопроизводительных систем управления для сложного оборудования. Контроллеры, двигатели и усилители, кабели и соединители поставляются в удобных для установки комплектных узлах, разработанных с учетом конкретных требований клиента. Эти решения быстро программируются и удобны в использовании, обеспечивают высочайшее качество продукции и короткую длительность производственного цикла.

Загрузите каталог функций

Узнайте о возможностях высокотехнологичной машинной обработки FANUC

  • наличие нескольких осей для сложных деталей
  • высокоскоростная обработка
  • сверхгладкие объемные поверхности и контуры
  • системы безопасности станков для защиты ваших инвестиций
Страница контроллеров ЧПУ

Лучшие в мире системы ЧПУ

Отличная репутация, на которую можно положиться

Производители станков по всему миру доверяют системам ЧПУ FANUC и знаниям, накопленным в течение почти 60 лет непрерывной разработки технологии ЧПУ. В мире установлено более трех миллионов систем ЧПУ FANUC и нашей компании принадлежит 65% рынка. Это свидетельствует о качестве продукции FANUC.

Максимальная надежность за счет собственного производства всех узлов

Все компоненты систем ЧПУ FANUC — лазеры, системы управления, двигатели и усилители — разрабатываются, производятся и тестируются исключительно на собственном заводе FANUC. Таким образом нам удается достичь исключительной совместимости деталей и долгого срока службы. В результате обеспечивается настолько долгое время безотказной работы станков, что период между сбоями может составлять более 15 лет.

Гарантия наличия запасных частей в течение более чем 25 лет

Управление энергоэффективностью

Во всех ЧПУ, двигателях и усилителях FANUC реализовано интеллектуальное управление энергопотреблением, позволяющее добиться самых высоких эксплуатационных характеристик при самом низком энергопотреблении. Имеются также дополнительные средства текущего контроля и управления энергопотреблением.

Лучшая техническая поддержка на рынке

Международная сеть центров сервисного обслуживания и технической поддержки FANUC предлагает всю необходимую помощь и консультации по системам ЧПУ, станкам с ЧПУ и сопутствующим продуктам, чтобы наши заказчики могли максимально эффективно использовать свою производственную среду.

Сильные партнеры и превосходные решения

Мы предлагаем компаниям по интеграции систем и производителям станков по всему миру не только компоненты превосходного качества, но и услуги технической поддержки и консультирования, помогая им создавать решения мирового уровня независимо от сложности производства.

Управление движением FANUC для быстрого линейного перемещения

Содержащий встроенный ПКС/ПЛК контроллер движения для ЧПУ Power Motion i-A может управлять 32 осями движения на четырех траекториях перемещения. Контроллер Power Motion i-MODEL A разработан для высокопроизводительного управления движением роботов общего назначения по нескольким осям.
Читать далее

Основные преимущества систем ЧПУ FANUC

Высочайшее качество деталей

Благодаря точному взаимодействию многофункциональных высококачественных аппаратных средств с такими специальными программными функциями, как нано-сглаживание или усовершенствованное пятиосевое управление машинной обработкой, системы ЧПУ FANUC позволяют с легкостью добиться самого высокого качества обработки поверхностей.

Исключительная гибкость

Только FANUC предлагает две версии систем ЧПУ: компактную модель, устанавливаемую на ЖК-монитор, и отдельно устанавливаемую универсальную модель. Так что когда речь идет о конструкции станка, вы всегда можете выбрать вариант, отличающийся максимальной эксплуатационной гибкостью.

Единый простой подход

Созданные на основе единого подхода FANUC к управлению, системы ЧПУ FANUC просты в управлении и программировании, а значит, не требуют продолжительного обучения. Кроме того, благодаря совместимости с более поздними версиями можно использовать существующие программы. Как следствие снижается совокупная стоимость владения.

Увеличьте эффективность вашего станка

Сотни функций программного обеспечения FANUC по управлению искусственным интеллектом, движением, безопасностью и производительностью позволяют идеально адаптировать ЧПУ FANUC под вашу задачу и добиться большей эффективности.

Загрузите каталог функций FANUC

Уникальные встроенные функции безопасности

Функция трехмерного контроля на отсутствие столкновений FANUC защищает станок, детали и инструмент. В результате время простоя сокращается до минимума, обеспечивается защита дорогостоящего оборудования, и предотвращаются повреждения изделий и станка.

Сократите расходы на обучение

FANUC NCGuide представляет собой среду для визуального моделирования производственного процесса и программирования обработки деталей. Ее стоимость на порядок ниже стоимости использования промышленного станка. Операторы, программисты и инженеры по обслуживанию проходят практическое обучение в эргономичной среде.

Высочайшая точность при максимальной скорости

Системы ЧПУ компании FANUC обеспечивают непревзойденную надежность, чрезвычайно низкую стоимость и более высокую производительность обработки.

Машинная обработка с ЧПУ:

высочайший уровень контроля, точности и производительности

Фрезеровка с ЧПУ:

высокая скорость машинной обработки и превосходное качество поверхностей

Сверление с ЧПУ:

быстрое выполнение работ по сверлению, нарезанию резьбы, расточке и шлифованию

Литье под давлением:

ЧПУ обеспечивает воспроизводимую и неизменную точность во всех отраслях производства

Наносглаживание:

интеллектуальные функции ЧПУ сокращают число осуществляемых вручную операций в процессе машинной обработки

Обработка поликристаллическим алмазом:

удобное программирование инструментов ПКА

Высокоточная механика:

программные функции для обеспечения непревзойденной точности даже при обработке мелких объектов

Идеальное решение для простой автоматизации

В системах ЧПУ и роботах FANUC используется общая платформа управления, что упрощает реализацию сценариев полной автоматизации. Роботы, используемые для загрузки и разгрузки, могут быстро и просто интегрироваться с вашим станком и легко подключаться к нему через стандартный интерфейс.
Решения FANUC для обслуживания станков

Свяжитесь с нами, и мы вместе найдем решение.