Используйте навигацию

Используйте ваш станок максимально эффективно

Системы ЧПУ — путь к повышению производительности

Для повышения качества поверхности и производительности при шлифовании важно, чтобы система ЧПУ поддерживала функции, разработанные с целью достижения наилучших результатов машинной обработки. Неважно, какие процессы вы применяете — цилиндрическое шлифование для повышения качества поверхности изделий после токарной обработки, плоское шлифование для создания форм и поверхностей или пятиосевое шлифование при производстве инструментов, заручившись поддержкой узкоспециализированного партнера, намного проще добиться максимальной производительности и наилучших результатов.
Обратитесь к нам прямо сейчас.

Отличные результаты благодаря ЧПУ

Воспользуйтесь технологией ЧПУ для повышения качества и эффективности процессов круглого и плоского шлифования. Ваши преимущества:

  • Более высокие показатели точности и повторяемости
  • Увеличение мощности 
  • Большая универсальность 
  • Более точное управление процессом

Оптимизируйте продолжительность циклов

Преимущества дистанционного программирования

Некоторые производители предлагают программное обеспечение, позволяющее дистанционно программировать на ПК траектории перемещения инструмента, перемещения по осям и технологические параметры процесса. Данные, полученные в результате расчета перемещений, можно легко импортировать в виде команд в систему ЧПУ. Открытые системы ЧПУ также позволяют индивидуально настраивать циклы шлифования.

Качество поверхности имеет значение