Используйте навигацию

Более быстрая работа с любыми материалами в любой отрасли

Решения для производства любого масштаба и любой сферы применения

Благодаря широкому ассортименту роботов — от компактных моделей для работы в чувствительных к окружающим условиям средах до тяжелых станков большой грузоподъемности — вы легко сможете подобрать робота под ваши задачи: для осуществления операций взятия и перемещения, дозирования, паллетирования, упаковывания, перемещения деталей, обслуживания станков или сборки. Компетентные поставщики предоставляют решения любого масштаба для любой отрасли и предлагают как удобные в использовании отдельные решения, так и полностью интегрированные системы для автоматизации каждого процесса — от начала и до конца производства. Полностью интегрированные решения, обеспечивающие непрерывную работу на высокой скорости, также позволяют максимально повысить производительность за счет увеличения скорости обработки и продолжительности работы оборудования.
Подберите подходящий погрузочно-разгрузочный робот

Полная автоматизация от одного поставщика

Компании, обладающие большим опытом в области промышленной автоматизации, помогут успешно осуществить автоматизацию вашего производства. Управление непревзойденными по компактности и точности роботами, применяемыми для загрузки и разгрузки материалов, осуществляется общим контроллером собственной разработки. Благодаря этому роботы являются чрезвычайно надежными и простыми в обслуживании. Полная автоматизация от одного поставщика также предполагает отличную техническую поддержку от производителей, знающих о все своих роботах. В случае полностью масштабируемых решений операции по загрузке и разгрузке могут быть автоматизированы полностью или поэтапно. Что бы вы ни выбрали, вы делаете инвестиции в успешное будущее вашего бизнеса.