Используйте навигацию

Высокая точность и повторяемость дает идеальный результат дуговой сварки

От робота для дуговой сварки требуется высокая точность в сочетании с высокой повторяемостью. Чтобы обеспечить доступ роботов в самые узкие места, необходимы малая площадь основания и большая досягаемость. Промышленные роботы идеально подходят для отраслей, в которых операции дуговой сварки играют важную роль. Значительная грузоподъемность роботов позволяет устанавливать самое разнообразное оборудование. Кабели и двигатели полностью закрыты, что обеспечивает полную свободу перемещений робота.

Интеллектуальные функции, расширяющие сферы применения дуговой сварки

Сильные роботы дают большие преимущества

Роботы с очень высокой грузоподъемностью отличаются не только мощностью, но и надежностью. Это значит, что один робот может сразу использоваться для дуговой сварки под флюсом, тандемной сварки и сварки с несколькими процессами. Роботы можно также оснастить другим периферийным оборудованием.
Тест-драйв перед покупкой

Используя автономное средство моделирования, вы можете проверить работу робота перед его покупкой. Такой тест-драйв позволит увидеть движения робота и рассчитать продолжительность производственного цикла.

Дополнительную информацию см. на странице, посвященной приложению ROBOGUIDE

Интеллектуальные функции для автоматизации дуговой сварки