Используйте навигацию

Обеспечение постоянной работоспособности оборудования при меньших затратах

Сокращение продолжительности циклов за счет улучшенной автоматизации

Роботы для обслуживания станков, имеют отличные рабочие характеристики и позволяют более эффективно справляться с такими задачами, как отливка в земляные формы, литье под давлением, резка, машинная обработка и сборка мелких деталей. У ведущих поставщиков промышленного оборудования должны быть решения для всех возможных сценариев производства на предприятиях любого масштаба, предусматривающие применение любой конфигурации ГП-модулей. Кроме того, поставщики должны предоставлять полный комплекс услуг технической поддержки на местном и международном уровне, чтобы заказчик мог получить помощь, когда бы она ему ни понадобилась.


Обратитесь к нам прямо сейчас.

Трудности, возникающие при обслуживании станков

Подходящая рабочая зона для эффективного обслуживания

Специализированные решения для обслуживания станков

Чрезвычайно легкие и компактные специализированные обслуживающие роботы, которые поставляются некоторыми производителями, разработаны для высокоскоростных операций, таких как обслуживание станка. Благодаря компактным рукам, закрытой электропроводке и грузоподъемности 7 кг, эти специализированные роботы идеально подходят для производственных операций, требующих доступа в ограниченное пространство, в ситуациях, когда экономия производственной площади является приоритетным требованием.

Интеллектуальные функции для более рационального обслуживания станков

Проще, чем кажется

Благодаря широкому ассортименту гибких автономных решений, роботы для обслуживания станков являются выгодным приобретением для небольших предприятий. Они отличаются простотой использования и более низкой стоимостью, а также предоставляют значительные преимущества даже в случае мелкосерийного производства. Это утверждение особенно справедливо, если необходимость обслуживания громоздких, сильно загрязненных и в принципе опасных станков вручную затрудняет поиск и привлечение на производство ценных кадров. Еще одно преимущество: созданные программы по обслуживанию станков можно использовать после выполнения новых заказов.