Используйте навигацию

Непрерывная производительность

Более эффективное взятие и упаковывание

В современных условиях быстро развивающихся производств для обеспечения непрерывно высокой скорости, точности и сноровки при выполнении операций по взятию и упаковыванию привлекается большое количество людей-операторов. Будь то взятие и упаковывание сырных палочек, открытых пирогов неудобной формы или поддонов с товарами различных видов, роботы, для сравнения, могут выполнять эти операции с неизменно высокой скоростью и непрерывно. Чтобы повысить производительность, можно использовать специализированное программное обеспечение, которое скоординирует и синхронизирует движения нескольких роботов, и они будут выполнять операции по взятию и упаковыванию 2000 изделий в минуту при конвейерном производстве. Такой способ автоматизации позволяет не только сократить затраты по сравнению с выполнением операций вручную, но и сэкономить ценное время производства.

Обратитесь к нам прямо сейчас.

Усовершенствованное более быстрое взятие

Впечатляющие примеры интеллектуального взятия и упаковывания

Десять роботов, оснащенных современным программным обеспечением, могут осуществлять взятие 2000 деталей в минуту

Экономически эффективное программное обеспечение для отслеживания и управления очередью является оптимальным решением для слежения за производственными линиями с одним или несколькими роботами, а также для визуального слежения за линиями, на которых, к примеру, выполняются операции взятия. При помощи этих проверенных инструментов, как начинающие, так и опытные программисты могут создавать стандартные конфигурации или адаптировать собственные решения. Продуманные решения предполагают простую и быструю настройку с использованием технологии plug & play, не требуют TP-программирования и предусматривают возможность удобной работы через внешний пульт.