Курс робототехники для школ и университетов

Все основные навыки в сфере робототехники в рамках одного специализированного курса

Мы, в FANUC, увлечены автоматизацией. Системы автоматизации значительно повышают эффективность производства, что способствует росту производительности, повышению качества и сокращению затрат.

Учитывая те захватывающие перспективы, которые открываются перед нашей отраслью, мы уделяем особое внимание вопросам обучения. Вот почему мы создали специализированный курс обучения FANUC. Это многопрофильный набор учебных материалов, разработанный с учетом потребностей студентов и помогающий молодым людям получить практический опыт программирования и эксплуатации передовых промышленных роботов. Содержимое курса основано на передовой промышленной практике и содержит все, что требуется инструктору, чтобы научить студентов программировать и управлять роботами.

Загрузить брошюру

Пакет учебных материалов 1

Робот:

  • FANUC LR-Mate 200iD/4S
  • 6-осевой механический робот
  • Грузоподъемность: 4 кг
  • Досягаемость: 550 мм

Включает:

  • Компактный контроллер 30iB Mate
  • ПО LR Handling Tool
  • Пульт обучения iPendant с сенсорным экраном для операций загрузки-разгрузки материалов
  • 20 дискретных входов и 20 дискретных выходов в стандартной комплектации
  • Кабель длиной 7 м для подключения робота к контроллеру

Пакет обучающего ПО:

  • Модуль обнаружения столкновений Collision Detection
  • Модуль DCS для контроля положения и скорости
  • Модуль DCS Safe I/O Connect
  • Модуль Motion Optimisation
  • Модуль Constant Path
  • Модуль Program Shift
  • Многозадачность
  • Интерфейс FTP
  • Модуль Condition Monitor
  • Функция High Speed Skip

Обучение инструкторов:

  • Все, что должны знать инструкторы для обучения студентов управлению роботами.

ПО симуляции для студентов:

  • 20 лицензий на ПО симуляции Roboguide

Преимущества решений FANUC

FANUC производит самый широкий ассортимент промышленных роботов в мире и предлагает множество специализированных решений для высокоэффективного управления движением. На заводах и фабриках во всем мире установлено более 480 000 роботов FANUC.

Учебный курс FANUC  — это возможность научиться программировать и управлять промышленными роботами. Для получения дополнительной информации обратитесь в местное отделение.

Обратитесь в местный офис прямо сейчас!