Используйте навигацию

M-900iB/280

Повышенная жесткость для сверхвысокой точности

Продолжая традиции чрезвычайно функционального робота M-900iB/360, новый робот M-900iB/280 обладает полностью модернизированной рукой J3, что придает его конструкции максимальную жесткость. Робот M-900iB/280 успешно прошел испытания на жесткость в соответствии с требованиями стандартов ISO 9283, в ходе которых он продемонстрировал очень высокий уровень статической податливости. Благодаря этому качеству робот представляет собой идеальное решение для выполнения работ, где на инструмент оказывается давление и требуется высокая точность.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2655 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

280 кг

Загрузить техническое описание


Новый контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • Компактный и штабелируемый
  • Чрезвычайно эффективный iPendant Touch
  • Максимальная оптимизация энергопотребления
  • Повышенная производительность
Подробнее о контроллерах роботов FANUC

Безграничные возможности

Повысьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства