Используйте навигацию

M-2000iA/2300

Робот с определенно самой большой грузоподъемностью

Невероятно высокая грузоподъемность 2,3 т обеспечивает роботу M-2000iA/2300 позицию лидера в линейке по данному показателю. Он идеально подходит для выполнения операций загрузки-разгрузки тяжелых материалов, где предъявляются более жесткие требования к запястью. Этот робот способен с легкостью поднимать и позиционировать целые корпуса автомобилей, а также загружать массивные отливки в зажимные приспособления.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3734 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

2300 кг


Загрузить техническое описание

Новый контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • Компактный и штабелируемый
  • Чрезвычайно эффективный iPendant Touch
  • Максимальная оптимизация энергопотребления
  • Повышенная производительность
Подробнее о контроллерах роботов FANUC

Безграничные возможности

Повысьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства